SFA-S2
Actuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Precio de lista
- 513,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
AV8-25
Extensión del eje 240 mm ø20 mm para eje de la compuerta ø8...22.7 mm
K7-2
Abrazadera reversible, para montaje centrado, para ejes de la compuerta ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KH-AFB
Palanca para actuador, para ejes de 3/4", rango de nuez ø10...22 mm, Anchura de la ranura 8.2 mm
KH8
Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø10...18 mm
Z-ARS230L
Mecanismo antirrotación, 230 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.
ZF10-NSA-F
Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.
ZF12-NSA-F
Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.
ZF15-NSA-F
Adaptadores para ejes cuadrados, 15x15 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.
ZF16-NSA-F
Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.
ZG-AFB
Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral
ZSD-B.1
Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.
Accesorio eléctrico
Herramientas
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 7 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 18 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Par de giro
- 20 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje L/R
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Seleccionable según montaje L/R
- Accionamiento manual
- Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <20 s
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 10...25.4 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]