SRF24A-SZ-5
Actuador rotativo con función de seguridad NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54, F05
- Precio de lista
- 631,00 EUR
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
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 8.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Par de giro
- 20 Nm
- Tipo de control
- DC 0.5...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Válvula cerrada, desenergizada, normalmente cerrada (A–AB = 0%)
- Accionamiento manual
- Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
- Tiempo de giro (motor)
- 90 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <20 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]