2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores para válvula

SY4-24-3-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SY4-24-3-T

SY4-24-3-T

Actuador rotativo, 400 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 20 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Terminales

Precio de lista
3.832,00 EUR
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
195 W
Consumo de energía para dimensionado
226 VA
Contacto auxiliar
2x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Terminales 2.5 mm² (Cable 2x 1,5 mm² o 1x 2,5 mm²)
Par de giro
400 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Temporal con reductor manual (no giratorio)
Ángulo de giro
90°
Tiempo de giro (motor)
20 s / 90°
Categoría de protección
IP67
Temperatura ambiente
-30...65°C [-22...149°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)