3. Actuadores para válvula

TRF24-2-O



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
TRF24-2-O

TRF24-2-O

Actuador rotativo con función de seguridad NO, 2.5 Nm, AC 24 V, 3 puntos, 90 s, IP42

Precio de lista
328,00 EUR
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
Datos para planificadores

  • Ver ahora

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

MagiCAD Cloud
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
AC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.3 W
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo de energía para dimensionado
2.6 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Par de giro
2.5 Nm
Tipo de control
3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Y = 0 (A–AB = 0%)
Sentido de giro (función de seguridad)
Válvula abierta, desenergizada, normalmente abierta (A–AB = 100%)
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<25 s
Categoría de protección
IP42
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)