Z-UIC
Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V
- Precio de lista
- 319,00 EUR
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
- Terminales Hilo de cobre de 1,5 mm² e hilo de cobre de 10 mm² (diámetro de cable = 5 - 95 mm, 4 hilos)
- Categoría de protección
- IP66
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]