Belimon anturit ja mittarit –
mukavuuden perusta.

Belimo-anturit: voit luottaa meihin.


Belimon LVI-anturit ja lämpöenergiamittarit tarjoavat ylivoimaisen luotettavuuden, helpon asennuksen ja saumattoman integraation yleisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin.

Anturiemme innovatiivinen kotelointirakenne mahdollistaa nopean asennuksen ilman työkaluja ja helpon käyttöönoton sekä tarjoaa IP65- / NEMA 4X -suojauksen. Belimo tarjoaa täyden tuotevalikoiman antureita, joilla voidaan mitata lämpötilaa, kosteutta, painetta, CO2-pitoisuutta, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) ja virtausta putkistossa, kanavassa, sisä- ja ulkoilmasovelluksissa.

  • Anturikampanja

    Antureiden merkitys.

    Paineen alla.

    Valppaat anturit.

    Kestävät anturit.

    Anturimme pysyvät viileinä.

    Vesikäärme.

    Herkkä nenä.

Tutustu antureihin sovelluksen mukaan

Valitse anturiluokistamme mitattavan parametrin mukaan. Belimon anturit tarjoavat tarkkuutta, luotettavuutta ja helpon asennuksen kaikkiin LVI-sovelluksiin.

 

Lämpötila-anturit

Optimoi LVI-suorituskyky korkean tarkkuuden lämpötila-antureiden avulla

Tarkat ja luotettavat lämpötilalukemat ovat välttämättömiä rakennuksen optimaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden kannalta. Ulkoilman, huoneen, kanavien ja putkien lämpötila-anturit on suunniteltu tarkkoja ja helppoja mittauksia sekä yksinkertaista asennusta silmällä pitäen.

  • Lue lisää lämpötila-antureista

Kosteusanturit

Edistyneet kosteusanturit LVI-järjestelmiin

Ilmankosteuden monitorointi on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa optimaalinen viihtyvyys rakennuksessa ja suojella rakennuksen infrastruktuuria, tuotantoprosesseja, varastoituja tavaroita ja taideteoksia. Huoneiden, kanavien, ulkoilman ja kondensaation pitkällä aikavälillä vakaiden kosteusantureiden tuotevalikoimamme mahdollistaa energiaoptimoidun toiminnan ja varmistaa yhteensopivuuden kaikkien tärkeimpien rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa. Laadukkaat ja luotettavat anturit takaavat mittausten tarkkuuden ja toistettavuuden. Yhdistetyt lämpötila- ja kosteusanturit tarjoavat joustavan ja kustannussäästöjä tuottavan sovelluksen.

  • Lue lisää kosteusantureista

Paineanturit

Tarkkuuspaineanturit LVI-järjestelmiin

Tarkka paineen ja paine-eron mittaus on tärkeää LVI-järjestelmän optimaalisen suorituskyvyn kannalta. Belimon paineanturit pystyvät mittaamaan erittäin korkeita ja matalia paineita ilma- ja vesisovelluksissa. Anturit mittaavat tarkasti paineen, paine-eron ja ilmavirran luotettavaa monitorointia varten. Sovelluksen joustavuuden varmistamiseksi käytettävissä on valittavissa olevia mittausalueita. 

  • Lue lisää paineantureista

Ilmanlaatuanturit

Älykkäät ilmanlaatuanturit LVI-järjestelmiin

Belimon ilmanlaatuanturit, kuten CO2- ja VOC-anturit, takaavat sisäilman optimaalisen laadun (IAQ), paremman mukavuuden ja maksimaaliset energiansäästöt rakennuksissa. Saatavana on myös moniantureita, joissa on integroitu lämpötilan ja kosteuden mittaus.

  • Lue lisää ilmanlaatuantureista

Huoneyksiköt

Miellyttävä ja terveellinen sisäilma huoneantureiden ja huonekäyttöpäätteiden avulla

Belimon huoneanturit ja huonekäyttöliittymät tarjoavat arkkitehdille esteettisen ja ajattoman muotoilun, asentajalle nopean kokoonpanon, järjestelmäintegraattorille helpon käyttöönoton ja loppuasiakkaalle miellyttävän sisäilman.

  • Lue lisää huoneyksiköistä

Virtausanturit

Luotettavaa virtauksen mittausta

Luotettava virtausmittaus on ratkaisevassa asemassa LVI-järjestelmien tehokkuuden optimoinnissa. Belimon anturit hyödyntävät ultraäänellä toimivaa lentoaikatekniikkaa, joka mahdollistaa tarkat virtausmittaukset vedelle ja vesi-glykoliseoksille koko lämpötila-alueella -20 – 120 °C.

  • Lue lisää virtausantureista

Lämpöenergiamittarit (TEM)

Energian laskutus on nyt helpompaa kuin koskaan

Lämpöenergiamittarit yhdistävät energianmittauksen ja Esineiden Internet -pohjaisen laskutuksen yhteen yksikköön. Ne mahdollistavat saumattoman ja suoran integroinnin rakennusautomaatiojärjestelmään tai Esineiden Internet -pohjaisiin monitorointialustoihin. Lisäksi ne sisältävät Esineiden Internet -pohjaisen monitoroinnin, suorituskykyä parantavia työkaluja ja laskutustiedot. Yhdistää suorituskykyominaisuudet, jotta sinulta säästyy aikaa ja rahaa. 

  • Lue lisää lämpöenergiamittareista

Belimo Energy Valve™ ja TEM

Integroitu lämpöenergianhallinta ja laskutus

Sertifioidun Belimo Thermal Energy Meter™ -lämpöenergiamittarin ja parannetun Belimo Energy Valve™ -venttiilin kokonaisuus mahdollistaa lämpöenergian läpinäkyvän hallinnan. "Energianhallinnan" ja "sertifioidun energianmittauksen ja -laskutuksen" maailmat yhdistyvät nyt. Mittaa ja monitoroi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien lämpövirtoja ja energiankulutusta tarkasti suoralla IoT -pohjaisella kustannuslaskennalla käyttämällä yhtä laitetta.

  • Lue lisää Belimo Energy Valve™ -venttiilistä lämpöenergiamittarin kanssa

Lataukset ja linkit

  • Belimon anturivalikoima
  • Esite - Belimon anturit ja mittarit (pdf - 4,23 Mt)
  • Esite – Belimo Energy Valve™ ja lämpöenergiamitteri (pdf - 2,8 Mt)
  • Esite – Energiatehokkuus ja mukavuus rakennuksissa (pdf - 4,53 Mt)
  • Esite – Sisäilman laadun opasasiakirja (pdf - 2,55 Mt)
  • Terveellisen sisäilman seitsemän perustekijää (pdf - 1,94 Mt)
  • Sovellusesite – ilmankäsittelykoneet (pdf - 5,08 Mt)
  • Opastuksen – Antureiden asennusopas (pdf - 6,36 Mt)
  • Tuotteet ja hinnat Anturit / Mittarit Suomi 2026 (pdf - 4,81 Mt)