Belimo-givare och -mätare –
grunden för komfort.

Belimo-givare: Du kan lita på oss.


HVAC-givare och termiska energimätare från Belimo erbjuder överlägsen tillförlitlighet, enkel installation och sömlös integrering med större fastighetsautomationssystem.

Våra givares innovativa kapslingskonstruktion möjliggör snabb, verktygsfri montering, enkel igångkörning och kommer med kapslingsklass IP65 / NEMA 4X. Belimo har ett brett sortiment av givare för mätning av temperatur, luftfuktighet, tryck, CO2, flyktiga organiska föreningar (VOC) och flöde i rör-, kanal-, inomhus- och utomhusapplikationer.

  • Givarkampanj

    Vattensnoken.

Utforska givare efter applikation

Välj bland våra givarkategorier baserat på den parameter som du behöver mäta. Belimos givare ger noggrannhet, tillförlitlighet och enkel installation för alla HVAC-applikationer.

 

Temperaturgivare

Optimera HVAC-prestanda med temperaturgivare med hög precision

Noggranna och pålitliga temperaturavläsningar är nödvändiga för optimal byggkomfort och energieffektivitet. Temperaturgivarna för utomhusluft, rum, kanaler och rör är konstruerade för exakta och enkla mätningar samt enkel montering.

  • Läs mer om temperaturgivare

Fuktgivare

Avancerade fuktgivare för HVAC-system

Övervakning av fukten är avgörande för att säkerställa optimal komfort i en fastighet och för att skydda fastighetens infrastruktur, produktionsprocesser, lagervaror och konstverk. Vårt produktsortiment av långtidsstabila fuktgivare för rum, kanaler, utomhusluft och kondens möjliggör energioptimerad drift och säkerställer kompatibilitet med alla större fastighetsautomationssystem. Högkvalitativa och tillförlitliga givare garanterar att mätningarna blir exakta och reproducerbara. Kombinerade givare för temperatur och fukt ger en flexibel och kostnadsbesparande applikation.

  • Läs mer om fuktgivare

Tryckgivare

Tryckgivare med hög precision för HVAC-system

Noggrann tryck- och differentialtryckmätning är viktig för optimal HVAC-systemprestanda. Belimos tryckgivare kan mäta extremt höga och låga tryck i luft- och vattenapplikationer. Givarna tillhandahåller exakt mätning av tryck, differenstryck och luftflöde för pålitlig övervakning. Valbara mätområden finns tillgängliga för applikationsflexibilitet. 

  • Läs mer om tryckgivare

Luftkvalitetsgivare

Intelligenta luftkvalitetsgivare för HVAC-system

Luftkvalitetsgivare från Belimo, som exempelvis CO2- och VOC-givare, garanterar optimal inomhusluftkvalitet med ökad komfort och maximerade energibesparingar i byggnader. Multisensorer med integrerad temperatur- och fuktmätning finns också tillgängliga.

  • Läs mer om luftkvalitetsgivare

Rumsenheter

Komfortabel och hälsosam inomhusluft med rumsgivare och rumsstyrningsenheter

Rumsgivare och rumsstyrningsenheter från Belimo ger en estetisk och tidlös design för arkitekten, snabb installation för installatören, enkel igångkörning för systemintegratören och ett behagligt inomhusklimat för slutkunden.

  • Läs mer om rumsenheter

Flödesgivare

Tillförlitlig flödesmätning

Pålitlig mätning spelar en avgörande roll vid maximering av HVAC-systemens effektivitet. Belimo-givare använder sig av ultraljudsbaserad flygtidsteknik för att tillhandahålla noggranna flödesmätningar för vatten- och vatten-glykolblandningar över hela temperaturområdet från -20 till 120 °C.

  • Läs mer om flödesgivare

Termiska energimätare (TEM)

Fakturering av energi har blivit enklare än någonsin

De nya termiska energimätarna omfattar energimätning och IoT-baserad fakturering i en enda enhet. De kan integreras smidigt direkt i fastighetsautomationssystem eller IoT-baserade övervakningsplattformar och omfattar IoT-baserad övervakning, verktyg för prestandaökning och faktureringsdata. Dessa funktioner förs samman för att spara tid och minska kostnader. 

  • Läs mer om termiska energimätare

Belimo Energy Valve™ med TEM

Integrerad termisk energihantering och fakturering

Samspelet mellan den certifierade Belimo Thermal Energy Meter™ och Belimo Energy Valve™ ger en transparent termisk energihantering. Energireglering och certifierad mätning och fakturering av termisk energi kombineras i en enda enhet. Nu kan du mäta och övervaka värmeflöden och energiförbrukning i värme- och kylsystem med IoT-baserad kostnadsberäkning med en enda enhet.

  • Läs mer om Belimo Energy Valve™ med TEM

Nedladdningar och länkar

  • Belimos givarsortiment
  • Broschyr – Sensorer och mätare från Belimo (pdf - 4,23 MB)
  • Broschyr – Belimo Energy Valve™ och den termiska energimätaren (pdf - 2,8 MB)
  • Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader (pdf - 4,53 MB)
  • Broschyr – Vägledning för inomhusluftkvalitet (pdf - 2,55 MB)
  • De sju grundläggande förutsättningarna för hälsosam inomhusluft (pdf - 1,99 MB)
  • Applikationsbroschyr – Luftbehandlingssystem (pdf - 5,08 MB)
  • Manual – givarinstallation (pdf - 6,49 MB)
  • Tuotteet ja hinnat Anturit / Mittarit Suomi 2026 (pdf - 4,81 MB)