2. Givare/Mätare

Tryckgivare

Tryckgivare med hög precision för HVAC-system

Noggrann tryck- och differentialtryckmätning är viktig för optimal HVAC-systemprestanda. Belimos tryckgivare kan mäta extremt höga och låga tryck i luft- och vattenapplikationer. Givarna tillhandahåller exakt mätning av tryck, differenstryck och luftflöde för pålitlig övervakning. Valbara mätområden finns tillgängliga för applikationsflexibilitet. 

Egenskaper

Differenslufttrycksgivare

  • Åtta områden för drifferentialtryckmätning som kan väljas på fältet
  • Valfri volymflödesutgång: beräkningsformler från de viktigaste tillverkarna lagras i givarna
  • Utmärkt nollpunktsstabilitet och hög noggrannhet
  • Alternativ för automatisk nollkalibrering eller manuell kalibrering
  • Valfri LCD-display
  • Kan även fås med två oberoende mätsystem

Differenslufttrycksbrytare

  • Hållbar tryckbrytare
  • Omkopplingspunkt som kan justeras på fältet

Differensvattentrycksgivare

  • Mycket stabilt resistansgivarelement på keramiskt substrat
  • Kapsling i robust rostfritt stål

Vattentryckgivare

  • Resistansgivarelement på membran i rostfritt stål
  • Allt fuktat material är tillverkat av rostfritt stål

Innovation för din sinnesfrid

Sömlös

Pålitlig

Intuitiv

Produktsortiment

Kanaltryckgivare

Övervaka differentiellt eller statiskt lufttryck i ventilationssystem för att säkerställa balanserat luftflöde och effektiv zonreglering.
 

Differenstryck01APS

Differenstryckbrytare luft

Passiv

  • Visa produkter

Differenstryck22ADP

Differenstryckgivare luft

Aktiv

  • Visa produkter

Produktsortiment

Rörtryckgivare

Mäter vatten- eller kylmedelstryck i värme- och kylkretsar och hjälper till att styra systemets belastning och effektivitet. 
 

Differenstryck22PDP

Differenstryckgivare (vatten)

Aktiv

  • Visa produkter

Differenstryck22WDP

Differenstryckgivare (vatten)

Aktiv

  • Visa produkter

Tryck22WP

Tryckgivare (vatten och kylmedel)

Aktiv

  • Visa produkter

Optimera HVAC-styrningen med avancerade tryckgivare

Tryckgivare är en integrerad del av effektiva HVAC-system och möjliggör noggrann övervakning och styrning av luft- och vätsketryck. Dessa givare hjälper till att upprätthålla ett jämnt flöde, balansera systemets prestanda och förhindra övertryck eller vakuum. Noggrann tryckmätning är avgörande för att optimera energianvändningen, säkerställa användarnas komfort och skydda HVAC-utrustning. 

 

Viktiga fördelar med HVAC-tryckgivare från Belimo

Att integrera tryckgivare med hög precision i HVAC-system ger flera viktiga fördelar:

  • Flödesoptimering

    Möjliggör exakt styrning av både luftflöde och vätskedynamik i kanal- och rörsystem. 

  • Energieffektivitet

    Stöder variabel styrning av luft- och vattenflöde för minskad energiförbrukning och driftskostnader. 

  • Systemets säkerhet

    Upptäcker onormala tryckförhållanden, vilket förhindrar skador på utrustningen och driftstörningar. 

  • Efterlevnad & övervakning

    Hjälper till att uppfylla lagstadgade standarder för HVAC-system inom sjukvård och industri. 

  • Redo för integration

    Stödjer analoga (0...10 V, 4...20 mA) och digitala (Modbus, BACnet) utgångar för sömlös integrering av styr- och övervakningssystem.

Applikationer för HVAC-tryckgivare

Tryckgivare är avgörande för övervakning och styrning av HVAC-system i olika miljöer:

  • Kommersiella fastigheter

    Optimering av luftflöde och trycksättning på kontor, i butikslokaler och utbildningslokaler. 

  • Industriella HVAC-system

    Övervakning av processmiljöer med strikta krav på flöde och tryck. 

  • Renrum och vårdinrättningar

    Bibehållande av positivt eller negativt differenstryck i kritiska zoner.

  • Datacenter

    Säkerställer optimalt tryck i kylsystem för att skydda känslig IT-utrustning. 

Välja rätt tryckgivare för HVAC-applikationer

När du väljer en tryckgivare för HVAC-system bör du tänka på följande specifikationer:

  • Typ av tryck

    Välj mellan absolut-, differential- eller övertrycksavkänning beroende på applikation.

  • Mätområde

    Säkerställ att givarens mätområde överensstämmer med systemkraven för luft- eller vätsketryck. 

  • Noggrannhet och stabilitet

    Högupplösta givare ger stabil prestanda med låg drift över tid.

  • Kompatibilitet för styrsignal

    Välj lämpligt utgångsformat (analogt eller digitalt) för kompatibilitet med styrsystemet. 

  • Miljömässig hållbarhet

    Slitstarka, slutna konstruktioner med IP-klassat skydd för krävande HVAC-miljöer. 

Fler frågor om tryckgivare?

Kontakta din partner

Fler ämnen om givare

  • Läs mer om temperaturgivare

  • Läs mer om fuktgivare

  • Läs mer om luftkvalitetsgivare