2. Anturit/Mittarit
  3. Kanava-anturit (ilma)

22HH-10



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22HH-10

22HH-10

Kondensaatiokytkin, Sisäinen anturi, LED

Sisältyvät osat: ruisku, jossa lämpöä johtavaa pastaa, nippuside

Listahinta
157,00 €
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Kondensaatio
Output signal
Kytkin
Ohjausviesti (output) vuotoanturin kytkin, huomautus
  • SPDT, potentiaalivapaa
  • Maks. kytkentävirta 1 A @ 24 V
  • Min. kytkentävirta 5 mA @ 10 V
Näytön tyyppi
LED