2. Anturit/Mittarit
  3. Kanava-anturit (ilma)

22DT-14R



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22DT-14R

22DT-14R

Kanava-/vesianturi lämpötila aktiivinen, 4...20 mA, Anturin pituus 300 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Sisältyvät osat: asennuskiinnitin, ruuvit, liimakalvo

Listahinta
115,00 €
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 120°C [248°F], Muovi

Listahinta: 11,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22D-A05

A-22D-A05

Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 260°C, Messinki

Listahinta: 22,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22D-A09

A-22D-A09

Asennuslevy S-kotelointi

Listahinta: 7,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A44

A-22P-A44

Lämpöä johtava pasta

Listahinta: 3,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A45

A-22P-A45

Puristusliitin, Ruostumaton teräs, G 1/4" (ulkokierre) 6 mm:lle, leikkausrenkaalla

Listahinta: 31,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A51

A-22P-A51

Kylmäsuoja, Muovi, L 50 mm, suojataskulle A-22P-A..

Listahinta: 25,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A53

A-22P-A53

Sovite Siemens-suojataskulle

Listahinta: 38,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Suojataskut

A-22P-A14

A-22P-A14

Suojatasku Ruostumaton teräs, 300 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 48,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A26

A-22P-A26

Suojatasku Messinki, 300 mm, R 1/2", SW22

Listahinta: 24,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A29

A-22P-A29

Suojatasku Ruostumaton teräs, 250 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 47,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A30

A-22P-A30

Suojatasku Messinki, 250 mm, R 1/2", SW22

Listahinta: 23,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

22DT..-anturin asentaminen

• Tyypillinen asennusapuväline sisältyy

• Nopea asennus

• Tehokas käyttöönotto

• Korkea suojaus IP65- / NEMA 4X -koteloinnin ansiosta

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Lämpötila
Output signal
4...20 mA
Antovirta [alue]
1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
Anturin pituus
300 mm