Koti

Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Näytä latauskansio
Latauskeskukseen

Tuotteet ostoskorissasi

Ostoskori on tyhjä.
tuote(tta) ostoskorissa

Solution

Määrä:
Kaikki:
Näytä ostoskori/projektiluettelo
Avaa toinen projektiluettelo
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
  • Kohteet latauskansiossasi

    Latauskansio on tyhjä
    kohde(tta) latauskansiossa

    !

    Näytä latauskansio
    Latauskeskukseen
  • Tuotteet ostoskorissasi

    Ostoskori on tyhjä.
    tuote(tta) ostoskorissa

    Solution

    Määrä:
    Kaikki:
    Näytä ostoskori/projektiluettelo
    Avaa toinen projektiluettelo
    Vie muodossa .xlsx Vie muodossa .csv Tuo .csv-tiedostosta Tuo .bel-tiedostosta
  1. Koti
  2. Toimilaitteet
  3. Turvallisuustoimilaitteet

TF24



Takaisin tuotekategoriaan
TF24

TF24

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP42

Listahinta
205,00 €
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
AH-TF

AH-TF

Vipu toimilaitteelle

Listahinta: 25,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AV6-20

AV6-20

Akselinjatke 170 mm ø10 mm pellin akselille ø6...16 mm

Listahinta: 53,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG10A

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 22,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG8

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 18,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH8

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø10...18 mm

Listahinta: 18,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SB-TF

SB-TF

Kiinnityssarja

Listahinta: 32,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS180

Z-ARS180

Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl

Listahinta: 66,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZDB-TF

ZDB-TF

Kääntökulman rajoitin, rajoittimella

Listahinta: 9,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF8-TF

ZF8-TF

Sovite, 8x8 mm, TF..:lle

Listahinta: 11,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-TF1

ZG-TF1

Asennussarja vivuston käyttöön Taso- ja sivuasennukseen

Listahinta: 111,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Vääntömomentti
2.5 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa asennuksella V/O
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa asennuksella V/O
Käsikäyttö
Ei
Kääntökulma
95
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<25 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 6...12.7 mm
Tuotekategoria
IP42
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]