3. Belimo Energy Valve™

EV100F+BAC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EV100F+BAC

EV100F+BAC

Sähk. 2-tie PI-CCV Belimo Energy Valve™ -energiaventtiili, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 100, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F], Glykolimittaus

Listahinta
7 055,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 65...150, läppäventtiileille DN 80 saakka

Listahinta: 191,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Holkki RJ liitäntämodulille
Multipak 50 kpl

Listahinta: 410,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZR24-F05

ZR24-F05

Karan lämmitys flens F05 (30 W)

Listahinta: 119,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Energy Valve™ – Referenssi: Bouygues Construction, Guyancourt, Ranska

Ensimmäistä kertaa maailmassa: rakennuksen saneeraus sai kolme sertifiointia. 
Bouygues asetti kyseiset kolme sertifiointia projektin tavoitteeksi jo suunnitteluvaiheessa. Muiden asioiden ohella kehitettiin innovatiivinen ilmastointijärjestelmä muunneltavalla jäähdytysainevirtauksella (VRF). Belimo Energy Valve™ -venttiilillä on projektissa keskeinen rooli.
 

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Monitoiminen Belimo Energy Valve™

Läpinäkyvää energian monitorointia Belimo Cloudin avulla.
• Nopea ja varma mitoitus, yksinkertainen käyttöönotto
• Automaattinen ja jatkuva vesikierron tasapainotus säästää energiaa
• Oikea veden määrä paine-eron vaihteluista ja osakuormista huolimatta
• Delta-T:n hallinta varmistaa tehokkaan toiminnan

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ – Referenssi: Citizen's Plaza, Nashville, Yhdysvallat

Matala delta T on yleinen ja kallis ongelma monissa suurissa rakennuksissa ympäri maailmaa. Ennen Belimo Energy Valve™ -venttiilin asennusta siitä kärsi myös Tennesseen osavaltion toimistorakennuksista liikekiinteistöjä välittävä JJL-välitystoimisto.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
V'nom [l/s]
20
Virtaus säädettävissä
30 - 100 % arvosta Vnim
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Väliaineen lämpötila
-10...120°C [14...248°F]
Sulkupaine
690 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
Tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
7 W
Tehontarve (pito)
5 W
Tehontarve mitoituksessa
11 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Ethernet-liitäntä
RJ45 pistoke
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
  • Pilvi
Tuotekategoria
IP40