• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
Venttiilin toimilaitteet

Belimo tarjoaa laajan valikoiman venttiilien toimilaitteita – turvatoiminnolla tai sitä ilman – monilla säätömahdollisuuksilla LVI-sovellusten kaikkien tarpeiden täyttämiseksi.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Liikkeen tyyppi
Turvatoiminto
Vääntömomentti
Voima
Jännite AC/DC
Ohjauksen tyyppi
Ajoaika
Ajoaika turvatoiminto
Apukytkimet
Sähkökytkentä
Tuotekategoria
Tyhjennä
297 tulosta löytynyt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Kiertoliiketoimilaite, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 vain lisävarusteella), Liittimet

Listahinta: 1 207,00 €
Lisää projektiluetteloon
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Kiertoliiketoimilaite, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 vain lisävarusteella), Liittimet

Listahinta: 952,00 €
Lisää projektiluetteloon
AVK230A-3

AVK230A-3

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-piste, 150 s, Isku 32 mm, IP54

Listahinta: 1 529,00 €
Lisää projektiluetteloon
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-piste, 150 s, Isku 32 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 1 533,00 €
Lisää projektiluetteloon
AVK24A-MOD

AVK24A-MOD

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 32 mm, IP54

Listahinta: 1 995,00 €
Lisää projektiluetteloon
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 32 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 1 671,00 €
Lisää projektiluetteloon
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 32 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 1 590,00 €
Lisää projektiluetteloon
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 32 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 1 590,00 €
Lisää projektiluetteloon
CQ230A

CQ230A

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40

Listahinta: 127,00 €
Lisää projektiluetteloon
CQ230A-T

CQ230A-T

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40, Liittimet

Listahinta: 124,00 €
Lisää projektiluetteloon
CQ24A

CQ24A

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40

Listahinta: 113,00 €
Lisää projektiluetteloon
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Listahinta: 209,00 €
Lisää projektiluetteloon
CQ24A-MPL

CQ24A-MPL

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Listahinta: 113,00 €
Lisää projektiluetteloon
CQ24A-MPL-T

CQ24A-MPL-T

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Liittimet

Listahinta: 110,00 €
Lisää projektiluetteloon
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Listahinta: 113,00 €
Lisää projektiluetteloon
CQ24A-SR-T

CQ24A-SR-T

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Liittimet

Listahinta: 110,00 €
Lisää projektiluetteloon
CQ24A-SZ

CQ24A-SZ

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Listahinta: 113,00 €
Lisää projektiluetteloon
CQ24A-SZ-T

CQ24A-SZ-T

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Liittimet

Listahinta: 110,00 €
Lisää projektiluetteloon
CQ24A-T

CQ24A-T

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40, Liittimet

Listahinta: 110,00 €
Lisää projektiluetteloon
CQC230A

CQC230A

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, IP40

Listahinta: 127,00 €
Lisää projektiluetteloon
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5