2. Givare/Mätare
  3. Termiska energimätare (TEM)

22PE-1UF



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22PE-1UF

22PE-1UF

Termisk energimätare, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Delar som ingår: genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma, dykrör, isoleringsskal

Listpris
1 442,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
A-22PE-A04

A-22PE-A04

T-stycke med dykrör, DN 32

Listpris: 59,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Dykrör Rostfritt stål, 80 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 50,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 32...50
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 26,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma

Listpris: 28,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZREV32F

ZREV32F

Rörkoppling för EPIV/Energy Valve med utvändig gänga, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Listpris: 50,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvandlare M-Bus

Listpris: 388,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Bytesgivarmoduler

R-22PE-0UF

R-22PE-0UF

Givarmodul termisk energimätare DN 32

Listpris: 591,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
  • Flöde
  • Temperatur
Utgående styrsignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Flöde qp
6
Kommunikation
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Ventilstorlek
32 mm
Ventilstorlek
1 1/4 inch