R-22PE-0UC
Givarmodul termisk energimätare DN 15
- Listpris
- 490,00 €
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
- Elektrisk anslutning
- Kabel
- Mätvärden
- Flöde
- Flöde qp
- 1.5
- Spänning styrsignal [Område]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
- Ventilstorlek
- 15 mm
- Ventilstorlek
- 1/2 inch