22WP-115
Tryckgivare vätskor, 0...6 bar, 0…87 psi, aktiv, 0...10 V
- Listpris
- 188,00 €
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
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
A-22WP-A02
Reduceringsadapter, G 1/4" (invändig gänga) till G 1/2" (utvändig gänga)
Listpris: 18,80 €
Ditt pris: ...
Elektriska tillbehör
Produktvideor
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Anslutningskontakt
- Mätvärden
- Relativ tryck
- Utgående styrsignal
- 0...10 V
- Mätområde tryck
- 0...6 bar
- Mätområde tryck
- 0…87 psi
- Spänning styrsignal [Område]
- 1 x 0...10 V, Min. motstånd 5 kΩ