2. RetroFIT+
  3. Ventilställdon

GR230A-R



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
GR230A-R

GR230A-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 150 s, IP54, F05/F07

En fyrkanthålaxeladapter krävs för installation och måste beställas separat.
Se ”Mekaniska tillbehör”

Listpris
479,00 €
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
ZGF-14

ZGF-14

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xø18x33 mm (BxøxH), för GR..-R

Listpris: 65,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGF-17

ZGF-17

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 17xø22x33 mm (BxøxH), för GR..-R

Listpris: 65,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGV-14

ZGV-14

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x40 mm (LxBxH), för GR..-R

Listpris: 60,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGV-16

ZGV-16

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 16x16x40 mm (LxBxH), för GR..-R

Listpris: 60,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGV-17

ZGV-17

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 17x17x20 mm (LxBxH), för GR..-R

Listpris: 60,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGV-19

ZGV-19

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 19x19x40 mm (LxBxH), för GR..-R

Listpris: 60,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-001

ZGI-001

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)

Listpris: 74,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-002

ZGI-002

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)

Listpris: 74,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-003

ZGI-003

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)

Listpris: 74,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-004

ZGI-004

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)

Listpris: 74,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-009

ZGI-009

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)

Listpris: 74,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-010

ZGI-010

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)

Listpris: 74,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-012

ZGI-012

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)

Listpris: 74,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-013

ZGI-013

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)

Listpris: 74,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-014

ZGI-014

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)

Listpris: 74,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-015

ZGI-015

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 9xø17x15 mm (BxøxH)

Listpris: 74,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 76,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 102,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
9 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
150 s / 90°