Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

AVK24A-3-RE

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion (Retrofit) NC / NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punkts, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler

Listpris
1 553,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

BIM/Revit

CADENAS

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZRV-301

Distansring för Sauter, slag 50 mm

Listpris: 48,40 €
Ditt pris: ...

ZRV-302

Distansring för Siebe, slag 50 mm

Listpris: 45,00 €
Ditt pris: ...

ZRV-303

Distansring för Johnson Control, slag 50 mm

Listpris: 22,70 €
Ditt pris: ...

ZRV-304

Bricka Sauter för Sauter, slag 50 mm

Listpris: 30,30 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

S2A-H

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 112,00 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
4.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid
100...150 s
Gångtid (motor)
150 s / 32 mm
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s
Kraft
2000 N
Lyfthöjd
32 mm
Rörelsetyp
Linjär
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 24 V
Styrningstyp
3-punkts
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion