Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

EVC24A-MF-RE

Linjärt ventilställdon (eftermontering), 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 44 s, Slag 50 mm, IP54

Listpris
1 268,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Offerttexter

CAD / BIM

BIM/Revit

CADENAS

Framgångshistorier

Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZRV-301

Distansring för Sauter, slag 50 mm

Listpris: 48,40 €
Ditt pris: ...

ZRV-302

Distansring för Siebe, slag 50 mm

Listpris: 45,00 €
Ditt pris: ...

ZRV-303

Distansring för Johnson Control, slag 50 mm

Listpris: 22,70 €
Ditt pris: ...

ZRV-304

Bricka Sauter för Sauter, slag 50 mm

Listpris: 30,30 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

S2A-H

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 112,00 €
Ditt pris: ...

Serviceverktyg

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 300,00 €
Ditt pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvara för justeringar och diagnostik

För gratis nedladdning

ZK1-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 78,00 €
Ditt pris: ...

ZK2-GEN

Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 26,00 €
Ditt pris: ...

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 489,00 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
11 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid
  • 20...49 s
  • 50...79 s
  • 80...99 s
  • justerbar
Gångtid (motor)
35 s / 40 mm (44 s / 50 mm)
Gångtid motor variabel
44...113 s
Kraft
2500 N
Lyfthöjd
50 mm
Rörelsetyp
Linjär
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker