Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

NRDVX24-SR-SI

Ventilställdon med kort slag för Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel

Listpris
278,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

CAD / BIM

BIM/Revit

Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
1 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid
100...150 s
Gångtid (motor)
140 s / 5.5 mm
Kraft
500 N
Lyfthöjd
5.5 mm
Rörelsetyp
Linjär
Skyddskategori
IP40
Skyddsklass
IP40
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 0...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker