BFA230
Säkerhetsställdon för brandspjäll, 20 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
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
ZK-BFA
Adapter för fyrkanthålaxel med klämma för rund axel 10...20 mm / kvadratisk 10...16 mm för BFA
Listpris: 37,10 €
Ditt pris: ...
Elektriska tillbehör
BKN230-MOD
Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 230 V
Listpris: 471,00 €
Ditt pris: ...
ZST-BS
Kabelsats med stickkontakt 0.5 m för kommunikations- och strömförsörjningsenhet
Listpris: 48,20 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 230 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 10 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 17 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Vridmoment
- 20 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- Med lägesstopp
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- <60 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Fyrkanthålaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihålig axel
- Skyddskategori
- IP54