2. Ställdon
  3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

GM230-C2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
GM230.13

GM230.13

Vridande ställdon, 40 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s (90...150 s), IP54, Kabel 1 m

Listpris
411,00 €
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
  • Produktvideor
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
Z-GMA

Z-GMA

Förlängning av basplatta för GM..A till GM..

Listpris: 12,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AH-GMA

AH-GMA

Ställdonsarm för standardklämkoppling

Listpris: 29,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 23,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH10

KH10

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm

Listpris: 34,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Lägesindikator

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
Z-ARS230

Z-ARS230

Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.

Listpris: 74,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-GMA

ZG-GMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 97,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A.EISC.16

A.EISC.16

Anslutningskabel 100...240 V, 1 m FRNC, 3x 0.75 mm²/18 AWG

Listpris: 12,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A.EIST.13

A.EIST.13

Anslutningsplint kompl. IP65, 100...240 V

Listpris: 12,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.EISBP.10

S.EISBP.10

Blindplugg

Listpris: 2,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabelkanalskoppling, 1/2" NPT

Listpris: 8,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabelkanalskoppling, M20

Listpris: 8,90 €
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Gör så här – Installera GM-ställdon

Gör så här: Installera GM-ställdon

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
5.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning

Kabel FRNC (halogenfri)
1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG]

Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
rotation medurs (cw)
Manuell förbikoppling
Med lateral spak, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Gångtid motor variabel
90...150 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...55°C [-22...131°F]