3. Ventilställdon

NR24A-SZ



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NR24A-SZ

NR24A-SZ

Vridande ställdon, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54

Listpris
316,00 €
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
S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 71,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 95,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
CRK24-B1

CRK24-B1

Rumstemperaturregulator, Uteffekt 2...10 V: kylning, uppvärmning för 6-portsventil, AC 24 V, Driftval och display: AUTO/ECO/MAXIMUM, vridknapp +/-

Listpris: 247,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.4 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
10 Nm
Styrningstyp
DC 0.5...10 V
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
90 s / 90°