3. Ventilställdon

TRF24-SR-O



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
TRF24-SR-O

TRF24-SR-O

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42

Listpris
336,00 €
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
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
4 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
2.5 Nm
Styrningstyp
DC 2...10 V
Rörelseriktning av motor
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NO, ventil öppen (A - AB = 100 %)
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<25 s
Skyddskategori
IP42
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]