3. Linjära ställdon

LH24A-MP100-TP



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 100 mm, IP54, Terminaler

Listpris
255,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar

  • Ladda ner
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Mekaniska tillbehör

Z-AS2

Z-AS2

Ändstoppssats, för LH.. / CH..
Multipack 20 st.

Listpris: 92,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-DS1

Z-DS1

Vridsäkring, för linjärt ställdon, för kompensation av tvärkrafter

Listpris: 21,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-KS2

Z-KS2

Kopplingsstycke M6

Listpris: 65,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-TP

Z-TP

Terminalskydd IP54
Multipack 20 st.

Listpris: 266,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

CRP24-B1

CRP24-B1

Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V

Listpris: 136,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGA24

SGA24

Lägesställare för väggmontering

Listpris: 164,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGE24

SGE24

Lägesställare för inbyggd montering

Listpris: 164,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGF24

SGF24

Lägesställare för frontpanelmontering

Listpris: 117,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-UIC

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V

Listpris: 319,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 326,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 951,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 839,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.2 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 4-trådig)
Kraft
150 N
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Rörelseriktning av motor
Valbar med brytare
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
100 mm
Gångtid (motor)
150 s / 100 mm
Gångtid motor variabel
70...270 s / 100 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]