3. Tryckoberoende reglerventiler

C225QPT-G



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
C225QPT-G

C225QPT-G

PI Zonventil (PIQCV), 2-ports, DN 25, Invändig gänga, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F] (med ställdon 2...90°C), med mätningsportar (P/T-portar)

För optimal energieffektivitet i värmeapplikationer rekommenderar vi att du använder våra passande isoleringsskal. 
Lämpligt isoleringsskal finns i tillbehören till denna produkt.

Listpris
344,00 €
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för C225QPT-G
Konfigurerbar
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    EXT-OC-ZQ25-PT

    EXT-OC-ZQ25-PT

    Isoleringsskal för ventil C2..QPT-.., DN 25
    endast för icke-kondenserande applikationer

    Listpris: 34,60 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Axelförlängare CQ

    Listpris: 28,20 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Flödesbegränsare PIQCV

    Listpris: 29,60 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anslutningsadapter, QCV-LR

    Listpris: 48,20 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR2325

    ZR2325

    Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listpris: 21,70 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Produktvideor

    Tryckoberoende zonventil PIQCV

    PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) är en tryckoberoende reglerventil som ständigt förser alla värme- eller kylelement med exakt den mängd vatten som behövs.

    Spela upp Dela via e-post
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    V'nom [l/h]
    2100
    V'nom [l/s]
    0.583
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -20...120°C [-4...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    med ställdon 2...90°C
    Differenstryck
    16...350 kPa
    Avstängningstryck
    1400 kPa
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Invändig gänga