SR230A-SR-5
Vridande ställdon, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
- Listpris
- 437,00 €
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
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 7.5 VA
- Anslutningsförsörjning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anslutningsstyrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 20 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Gångtid (motor)
- 90 s / 90°
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]