SV24A-SZ-TPC
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
- Listpris
- 678,00 €
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
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 3.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
- Kraft
- 1500 N
- Styrningstyp
- DC 0.5...10 V
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Lyfthöjd
- 20 mm
- Gångtid (motor)
- 150 s / 20 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]