GM230S.46
Vridande ställdon, 40 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Terminaler
- Listpris
- 552,00 €
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
- Produktvideor
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
Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
Gör så här – Installera GM-ställdon
Gör så här: Installera GM-ställdon
Gör så här – Kabeldragning av GM-ställdon
Gör så här: Kabeldragning av GM-ställdon
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 5.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.6 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 13 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPST
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 2.5 mm² [14 AWG] (kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 3-trådig)
- Anslutningshjälpbrytare
- Terminaler 2.5 mm² [14 AWG], (kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 4-trådig)
- Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Rörelseriktning av motor
- rotation medurs (cw)
- Manuell förbikoppling
- Med lateral spak, kan låsas
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 35 s / 90°
- Gångtid motor variabel
- 35...150 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]