• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Valvole a sfera

R7032R-B3/VNR24A-LP1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti

R7032R-B3/VNR24A-LP1

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
1.558,00 EUR
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali
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
Prezzo di listino: 163,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Copertura per il modulo di connessione RJ
Multi-confezione 50 pz.

Prezzo di listino: 410,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Prezzo di listino: 129,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 101,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
32 m³/h
Fluido
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Temperatura del fluido
-10...100°C [14...212°F]
Note temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione di chiusura
600 kPa
Pressione differenziale Δpmax
100 kPa
Tasso di trafilamento {Tools}
A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
4.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.2 W
Assorbimento per dimensionamento
6.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 6x 0.5 mm²
Collegamento Ethernet
Presa RJ45
Tipo di comando
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Categoria di protezione
IP40

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)