22DC-13
Sensore di CO₂ da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 19.5 mm
Parti incluse: flangia di montaggio
- Prezzo di listino
- 378,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
Accessorio elettrico
A-22G-A01.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
Strumenti
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, App per smartphone per facilitare il commissioning, la configurazione e la manutenzione (solo per smartphone Android), funzionante soltanto con chiavetta Bluetooth A-22G-A05, disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito
A-22G-A05
Pendrive Bluetooth per Belimo Duct Sensor Assistant App, certificato e disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Learn how to install a Duct IAQ Sensor.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
- CO₂
- Segnale di uscita
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Campo di misura CO₂
-
- Impostazione di base: 0...2000 ppm
- Con A-22G-A05: 0...5000 ppm
- Campo di misura temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Voltaggio uscita [Range]
-
1 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ (Modello 22DC-13)
2 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ (Modello 22DTC-13) - Corrente di uscita [range]
-
1x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω (22DC-13)
2x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω (22DTC-13) - Nota contatto segnale di uscita attivo
- Uscita 0...5/10 V con jumper regolabile
- Lunghezza sensore
- 150 mm