2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da tubazione (acqua)

22WDP-112



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22WDP-112

22WDP-112

Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...2.5 bar, 0...36 psi, attivo, 0...10 V

Prezzo di listino
571,00 EUR
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
  • Video sui prodotti
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Raccordi, Ottone, Connettore 6 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.

Prezzo di listino: 59,60 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Raccordi, Acciaio inossidabile, Connettore 6 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.

Prezzo di listino: 116,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Raccordi, Ottone, Connettore 8 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.

Prezzo di listino: 60,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Raccordi, Acciaio inossidabile, Connettore 8 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.

Prezzo di listino: 137,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Staffa di fissaggio per 22WDP-.., Metallo

Prezzo di listino: 22,70 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Cavo di collegamento, 1.5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..

Prezzo di listino: 51,10 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Cavo di collegamento, 5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..

Prezzo di listino: 55,60 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Spina del connettore
Valori misurati
Pressione differenziale
Segnale di uscita
0...10 V
Campo di misura pressione
0...2.5 bar
Campo di misura pressione
0...36 psi
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...10 V, Resistenza minima 2 kΩ

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)