H6020X4-S2/NV24A-MP-TPC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6020X4-S2/NV24A-MP-TPC

H6020X4-S2/NV24A-MP-TPC

Valvola a globo, 2-vie, DN 20, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
1.433,00 EUR
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download

Software / App
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 326,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: 438,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 101,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: 33,80 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 951,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 839,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
Kvs
4 m³/h
Fluido
Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
5...150°C [41...302°F]
Note temperatura del fluido
  • 120°C fino a 2500 kPa
  • 150°C fino a 2430 kPa
Pressione di chiusura
2200 kPa
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
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
3 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)