2. Attuatori
  3. Accessori

Z-UIC



Torna alla categoria di prodotti
Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino
319,00 EUR
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
Dati CAD 3D
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
Terminali Filo 1.5 mm² Cu o cavi 1.0 mm² Cu (diametro cavo 5...9.5 mm, a 4 fili)
Categoria di protezione
IP66
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)