2. Naujienos

„Belimo“ prisijungė prie „Eurovent“ kaip narė korespondentė

2022 m. lapkričio mėn. „Belimo“ oficialiai prisijungė prie „Eurovent“ – patalpų klimato (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo), pramoninio vėsinimo ir maisto šaldymo grandinės technologijų Europos pramonės asociacijos – kaip narė korespondentė. Būdami tokių asociacijų kaip „Eurovent“ nariai, kartu su kitais rinkos dalyviais galime aktyviai daryti įtaką ir padėti kurti pramonės normas, standartus bei reglamentus, kurių turėsime laikytis ateityje.

Didžiausia nauda būnant tokių asociacijų kaip „Eurovent“ nare yra galimybė kurti ryšius ir su kitais nariais keistis žiniomis apie pramonės sektoriaus tendencijas. Įmonė „Belimo“ nori prisidėti savo žiniomis ir aktyviai bendradarbiauti su kitais nariais bei asociacijomis, sprendžiant problemas, susijusias su energijos taupymu, tvarumu bei saugumu, paskatinti taikyti geruosius pavyzdžius ir iniciatyvas.

„Eurovent“ gaminių grupė – oro tvarkymo mazgai

Oliveris Topfas, įmonės „Belimo“ vyr. grupės vadovas, atstovauja mums ir rūpinasi visais klausimais, susijusiais su „Eurovent“ oro tvarkymo mazgų gaminių grupe (angl. „air handling units“, AHU). „Eurovent“ AHU gaminių grupė apima oro tvarkymo mazgus, naudojamus negyvenamosios paskirties patalpose. Tai yra oro tvarkymo mazgai ir jų komponentai (pvz., oro filtrai, energijos atgavimo komponentai, ventiliatoriai). Dažnai bendradarbiaujama su „Eurovent“ gaminių grupių, apimančių konkrečius komponentus, specialistais. Tai yra didžiausia oro tvarkymo mazgų gamintojų darbo grupė visame pasaulyje. Jai padeda „Eurovent“ narių asociacijos nacionaliniu lygmeniu. Pagrindinės grupės užduotys apima pagalbą vykdant Europos ir nacionalines šios srities teisines iniciatyvas, EN, ISO ir „Eurovent“ standartų rengimą, bendrą pramonės ir eksporto iniciatyvų skatinimą, nesąžiningų prekybos kliūčių mažinimą Europoje ir už jos ribų.

„Eurovent“ darbo grupė, kuri rūpinasi aplinkosauginėmis gaminių deklaracijomis

Markas Schneideris, įmonės „Belimo“ Tvarumo grupės vadovas, atstovauja mums naujai sukurtoje „Eurovent“ darbo grupėje, kuri rūpinasi aplinkosauginėmis gaminių deklaracijomis (angl. „environmental product declaration“, EPD). Darbo grupės tikslas, apimantis visas gaminių grupes, yra apskaičiuoti ir nurodyti šildymo, ventiliavimo, oro kondicionavimo bei vėsinimo gaminių aplinkosauginius rodiklius.

„Dalyvaudami darbo grupės veikloje galime aktyviai daryti įtaką su EPD susijusiems darbams. Šiuo metu nėra standartizuoto EPD metodo, taikomo šildymo, ventiliavimo, oro kondicionavimo bei vėsinimo gaminiams. Kartu su kitais darbo grupės nariais siekiame išspręsti šią problemą ir suderinti atsiradusius skirtingus metodus, kad sukurtume vienodas sąlygas, padidintume pasitikėjimą ir sumažintume naštą tokiems gamintojams kaip mes“, – paaiškino Markas Schneideris.

Daugiau apie aplinkosaugines gaminių deklaracijas

EPD yra standartizuoti dokumentai, kuriuose nurodomas galimas gaminių poveikis aplinkai ir jų privalumai per visą gyvavimo ciklą, remiantis kiekybine gyvavimo ciklo analize. Šiandien gaminių EPD reikalaujama vykdant statybos projektus, kurie yra sukurti ir vykdomi pagal tarptautines žaliojo statybos sertifikavimo schemas, pvz., LEED, BREEAM arba DGNB. Tikėtina, kad nuo 2030 m. EPD taps privalomos naujiems pastatams visoje ES pagal siūlomą persvarstytą Pastatų energinio naudingumo direktyvą (angl. „Energy Performance of Buildings Directive“, EPBD).

„Belimo“ ir pramonės asociacijos

Mūsų dabartiniai ir potencialūs klientai yra „Eurovent“ nariai. Būdami aktyvia nare ir prisidėdami prie asociacijų darbo priartėjame prie savo klientų ir galime sužinoti, ką jie mano ir ko jiems reikia. Įsitraukdama į asociacijų (pvz., „Eurovent“, „EU.bac“, EVIA ir „Rehva“) veiklą, įmonė „Belimo“ parodo, kad nori aktyviai formuoti būsimas pramonės sektoriaus normas ir standartus Europoje.

Daugiau informacijos

  • Leidinys spaudai
  • ECO platforma, Europos EPD programos operatorių asociacija