Patirkite lengvo įrengimo privalumus

  1. Pradžia
  2. CESIM

Įrengimas

Patirkite lengvo įrengimo privalumus

Lengvas įrengimas ir greitas paleidimas taupo laiką. Trumpesnį įrengimo laiką padeda užtikrinti unikalūs jokių įrankių nereikalaujantys apsauginiai jutiklių korpusai ir įrenginiai, kuriuos galima paleisti kompiuterizuotu būdu, naudojant išmaniuosius telefonus. Belimo siūlo itin platų gaminių bei atnaujinimo įrangos asortimentą ir greitą pristatymą į pasirinktą vietą.

Tai, ko jums reikia, pristatoma laiku

Belimo siūlo itin platų gaminių bei atnaujinimo įrangos asortimentą ir greitą pristatymą į pasirinktą vietą.
Esamos ŠVOK instaliacijos modernizavimas arba atnaujinimas kelia papildomų iššūkių, ypač kai pastatas yra iš dalies arba visiškai naudojamas. Tokiose situacijose labai svarbus greitas, paprastas įrengimas ir komponentų pasirinkimas. Dažnai gali kilti suderinamumo problemų integruojant naujus įrenginius į esamą sistemą, o dėl to vėluojama atlikti darbus. Vienas iš būdų to išvengti – rinktis gaminius su atnaujinimo rinkiniais, kurie užtikrina tiesioginę aparatinės įrangos sąsają tarp naujų ir senų komponentų. 

  • RetroFIT+

Išmanusis atidavimas eksploatuoti

Lengvai atiduokite įrenginį eksploatuoti ir šalinkite triktis savo išmaniuoju telefonu. NFC funkcija leidžia konfigūruoti išmaniuoju telefonu, net jei pavara neprijungta prie maitinimo šaltinio.
Išmanieji telefonai atveria naujas galimybes greitai nustatyti parametrus ir atiduoti įrenginį eksploatuoti. Be to, galima šalinti triktis po įrengimo ir stebėti veikimą. Daugelis Belimo įrenginių turi artimojo lauko ryšio (NFC) funkciją, kuri suteikia galimybę tinkamu skaitytuvu, tokiu kaip išmanusis telefonas, integruoti ir konfigūruoti šiuos komponentus nenaudojant papildomų įrankių. Svarbu tai, kad ši sistema maitina komponento NFC sąsają naudodama elektromagnetinę indukciją, todėl ją galima pasiekti tiek įjungus, tiek išjungus įrenginį. NFC technologija, naudojama su Belimo Assistant App, naudotojui leidžia išmaniuoju įrenginiu pasiekti įvairius konfigūravimo, diagnostikos ir atidavimo eksploatuoti įrankius. Automatiniai atnaujinimai užtikrina naujausių prietaisų palaikymą, prideda naujų funkcijų ir garantuoja tiesioginį ryšį tarp įrenginių.

  • Belimo Assistant 2

Sužinokite daugiau apie atidavimą eksploatuoti naudojant Cloud iš Joe

Ilgiausias įrengimo etapas yra atidavimas eksploatuoti ir bandymas priversti kelis skirtingų gamintojų prietaisus veikti kartu. Coud atveria naujas galimybes greitai nustatyti parametrus ir atiduoti įrenginį eksploatuoti. Be to, galima šalinti triktis po įrengimo ir stebėti veikimą.

  • Cloud Commissioning (pdf - 1,55 MB)

Itin greitas įrengimas

Belimo siūlo platų jutiklių su užspaudžiamu dangteliu, užtikrinančiu lengvą įrengimą ir IP65 / NEMA 4X apsaugą, asortimentą.

  • Jutikliai
  • Jutiklių įrengimas

Sužinokite iš David, kaip paprasta įrengti Belimo jutiklius

Įrengimo trukmė yra svarbus veiksnys, ypač jei atsižvelgiama į vidutines jutiklio įrengimo išlaidas, kurios apima gaminių bei priedų paiešką, medžiagų kainas, įrengimą ir atidavimą eksploatuoti. 
Unikali Belimo jutiklių konstrukcija leidžia juos lengvai sumontuoti ir integruoti, todėl sumažėja išlaidos ir užtikrinamas optimalus sistemos efektyvumas. 
Mūsų klientai teigia, kad naudodami Belimo jutiklius jie žymiai sumažina darbo kaštus, kartais net iki 50 %.

  • Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap (pdf - 1,04 MB)

Sužinokite daugiau apie jutiklių integravimo metodus iš Dave

Istorijos

Atnaujinimas

Išmaniausia peteliškinės sklendės pavara leidžia patikimai integruoti atvėsintą vandenį ir vandens ekonomaizerį.

  • Skaityti daugiau

Peteliškinės sklendės

2017 m. gegužę „SwissCo Services“ gamykloje pradėjus naudoti atnaujintą HVAC sistemą, 2017 m. gegužės–rugpjūčio mėnesiais buvo sutaupyta 128 000 kWh energijos.

  • Skaityti daugiau