Naujoji skaitmeninė karta – ŠVOK ateitis jau čia.

Nauji, revoliucingi gaminiai, sukurti jūsų realybei.

Kadangi ŠVOK prietaisai ir sistemos tampa vis labiau sujungti, jų valdymas gali tapti vis sudėtingesnis. Tuo pat metu, kvalifikuotų specialistų trūkumas skatina pokyčius visoje pramonėje ir didina naudotojui patogių technologijų poreikį.

Siekdama įveikti šiuos iššūkius, „Belimo“ sukūrė naujos kartos lauko prietaisus, kurie padės išlikti priekyje. Dėl intuityvaus dizaino ir išmaniųjų funkcijų jie leidžia efektyviai naudoti energiją ir valdyti pastatus kaip niekad lengvai – nesvarbu, su kokiu sudėtingumu susiduriate.

Ar esate pasirengę užtikrinti savo ŠVOK ir pastato valdymo sistemos ateitį? 

Žiūrėkite vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip dėl šių naujovių jūsų ŠVOK sistema tampa išmanesnė, lengviau valdoma ir pasiruošusi naujiems sprendimams.

Tai jūsų akimirka, o šie nauji produktai padės ją įgyvendinti:

  • GM oro skelndės pavara, 40 Nm / 360 colių svarų su avarine funkcija
  • Motorizuota peteliškinė sklendė su GR pavara
  • Skirtuminio oro slėgio jutikliai
  • QR pavara (450 Nm / 4000 colių svarų) ir YR pavara (700 Nm / 6200 colių svarų), skirta peteliškinėms sklendėms

Išskirtinės mūsų naujų gaminių savybės

Mūsų naujieji lauko prietaisai – reikšmingas žingsnis į priekį. Kuriant buvo aiškiai orientuojamasi į paprastą montavimą, konfigūravimą ir priežiūrą, taip pat siūlomas lankstus sujungimas ir didesnis energijos vartojimo efektyvumas. Šią pažangą lemia tokios bendros savybės:

Belimo Assistant 2 programėlė

Ši apdovanojimus pelniusi programėlė – tai visapusiškas įrankis, skirtas „Belimo“ gaminiams valdyti visą jų gyvavimo ciklą – nuo montavimo ir paleidimo iki gedimų šalinimo, techninės priežiūros ir keitimo.

  • Sumažina mokymo pastangas ir padeda išvengti klaidų
  • Veikia per NFC, net kai įrenginiai išjungti
  • „Belimo“ įrenginiai sklandžiai sujungiami su skaitmenine ekosistema, kad būtų galima išmaniau valdyti pastatus

 

„Belimo M600“ mikroschema

Integruota į mūsų prietaisus, kad būtų galima atlikti pažangias operacijas:

  • Patobulintas variklio valdymas („INFORM-Drive“, prof. Schrödl), užtikrinantis tylų veikimą ir efektyvų energijos valdymą
  • Tiesioginės tendencijos
  • Kiekvienos pavaros padėties grįžtamasis ryšys, net kai krumpliaračių sistema atjungta

 

LED indikatoriai

Į pavaras ir jutiklius įmontuota funkcija, todėl iš karto gaunate vizualų grįžtamąjį ryšį apie prietaiso būseną. Ši funkcija leidžia iš karto matyti sistemos būseną ir nereikia jokių spėlionių.

  • Išjungta, t. y. nėra maitinimo
  • Įjungta, t. y. įjungta ir veikianti
  • Mirksinti, t. y. reikia patikrinti programėlėje esančią informaciją

 

Elektros sąsajos

Pirmą kartą kabelius ir gnybtus galima atjungti nuo prietaiso, kad būtų patogiau juos tvarkyti. 

  • Svirčių sistema be įrankių supaprastina laidų jungimą
  • Sukurta taip, kad būtų kuo patogiau montuoti ir atlikti priežiūrą

Svarbiausia informacija apie naujus gaminius

40 Nm / 360 colių svarų GM sklendės pavara su avarinio valdymo funkcija (nėra)

  • Efektyvus energijos vartojimas: pavara suvartoja tik 2 W veikimo ir 0,2 W budėjimo režimu, t. y. 75 % mažiau energijos nei ankstesni modeliai.
  • Itin lankstu: programėlė „Belimo Assistant 2“ leidžia greitai ir lengvai reguliuoti valdymo signalus, veikimo laiką ir pagalbinius jungiklius.

  • Galimybė naudotis pažangesnėmis operacijomis: tiesioginės tendencijos.
  • Atgalinis suderinamumas: sklandžiai dera su esamomis sistemomis.
  • Sužinokite daugiau

Motorizuota peteliškinė sklendė su GR pavara (2027 m. 1 ketv.)

  • Energiją taupanti konstrukcija: 70 proc. mažiau budėjimo režimo energijos nei ankstesniuose modeliuose.

  • Pritaikyta jūsų poreikiams: lengvai sureguliuokite valdymo signalus ir pritaikykite veikimo laiką.

  • Aiškus grįžtamasis ryšys: peteliškinės skendės pasirinktinai gali būti komplektuojamos su naudotojui patogiais integruotais papildomais jungikliais, kurie suteikia grįžtamąjį ryšį apie tai, ar vožtuvas visiškai atidarytas, ar uždarytas. Galima nustatyti, kad būtų aktyvuojama tam tikrose padėtyse. 
  • Suderinama: veikia su esamomis DN 25...80 arba 1...3" peteliškinėmis sklendėmis.
  • Sužinokite daugiau apie peteliškines sklendes

Oro skirtuminio slėgio jutikliai (2027 m. I ketv.)

  • Išplėstas asortimentas: be jau esamų +/- 150, 2500 ir 7000 Pa modelių, dabar siūlomas ir 500 Pa modelis.

  • Didelis tikslumas: tikslus rodmenų fiksavimas net ir esant žemam slėgiui.

  • Lengvas stebėjimas ir priežiūra: patogus dizainas ir galimybė prisijungti prie programėlės supaprastina stebėseną ir sumažina valdymo išlaidas.

  • Parinktys: automatinio nulio funkcija, TFT ekranas, analoginiai arba magistraliniai išėjimai, dviejų jutiklių modelis.

  • Sužinokite daugiau

QR pavara (450 Nm / 4000 colių svarų) ir YR pavara (700 Nm / 6200 colių svarų) peteliškinėms sklendėms (2027 m. I ketv.)

  • Išskirtinis efektyvumas: iki 80 proc. mažesnis energijos suvartojimas, palyginti su įprastomis 300 W rinkos alternatyvomis.
  • Patikimas tikslumas: galinga mikroschema užtikrina tikslų ir nuoseklų vožtuvo veikimą.
  • Ilgesnis patvarumas: vidinis išmanusis šildytuvas apsaugo nuo kondensacijos, todėl pailgėja gaminio tarnavimo laikas.
  • Sužinokite daugiau apie peteliškines sklendes
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

„Building Tomorrow“: tendencijos, pakeisiančios ŠVOK pramonę

Pasaulinės megatendencijos keičia pastatus ir ŠVOK pramonę. Šios tendencijos apima klimato kaitą, kvalifikuotų darbuotojų trūkumą, dirbtinį intelektą ir ryšį.

Sužinokite, kaip šios jėgos paveiks pastatų automatizavimą. 

  • Susipažinkite su pagrindinėmis tendencijomis, formuojančiomis ŠVOK iki 2050 m.