2. Jutikliai / matuokliai

Drėgmės jutikliai

Pažangūs ŠVOK sistemų drėgmės jutikliai

Oro drėgmės stebėjimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti optimalų komfortą pastate ir apsaugoti pastato infrastruktūrą, gamybos procesus, sandėliuojamas prekes ir meno kūrinius. Mūsų gaminių asortimentas, kurį sudaro patalpų, ortakių, lauko oro ir kondensacijos ilgalaikiai stabilūs drėgmės jutikliai, leidžia optimizuoti energijos suvartojimą ir užtikrina suderinamumą su visomis pagrindinėmis pastatų automatizavimo sistemomis. Aukštos kokybės ir patikimi jutikliai užtikrina matavimų tikslumą ir atkuriamumą. Kombinuoti temperatūros ir drėgmės jutikliai leidžia lanksčiai ir taupiai naudoti.   

 

Savybės

  • Daugiajutiklis su pasirenkamomis išvesties matavimo vertėmis: santykinė drėgmė, absoliutinė drėgmė, entalpija ir rasos taškas.
  • Galima rinktis iš keturių skirtingų temperatūros intervalų, kad gaminys geriausiai tiktų.

Inovacijos, užtikrinančios ramybę

Sklandus

Patikimas

Intuityvus

Gaminių asortimentas

Kanalo drėgmės jutikliai

Įrengiami oro kanaluose, kad būtų galima stebėti santykinę drėgmę ir optimizuoti vėdinimo valdymą. 
 

Drėgmė / temperatūra01DH IR 22DTH

Ortakiniai drėgmės / temperatūros jutikliai

Pasyvus ir aktyvus

 

  • Žiūrėti gaminius

Oro kokybė22DTM22DTM

Ortakiniai jutikliai CO2 / drėgmė / temperatūra

Aktyvus

Su LCD (skystųjų kristalų ekranu)

  • Žiūrėti gaminius

Gaminių asortimentas

Vamzdžių drėgmės jutikliai

Aptikti kondensatą ir drėgmę vamzdynų sistemose, kad būtų išvengta korozijos ir neefektyvumo.
 

Kondensacija22HH

Kondensacijos jutikliai, jungiklis

Su vidiniu / išoriniu jutikliu

  • Žiūrėti gaminius

Gaminių asortimentas

Patalpų drėgmės jutikliai

Matuokite patalpų drėgmės lygį, kad palaikytumėte patogią ir sveiką aplinką. 
 

Patalpų valdymo blokaiP-22RT..D

Aktyvus

Su ePaper jutikliniu ekranu

  • Žiūrėti gaminius

Patalpų valdymo blokaiP-22RT..A

Aktyvus

Su virtualiu ekranu

  • Žiūrėti gaminius

Patalpos jutikliai22RT

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Gaminių asortimentas

Lauko drėgmės jutikliai

Pateikite tikslius aplinkos drėgmės duomenis, kad galėtumėte reguliuoti ŠVOK sistemą pagal išorines sąlygas.
 

Drėgmė / temperatūra22UTH

Lauko jutikliai (drėgmės / temperatūros)

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Optimizuokite ŠVOK efektyvumą naudodami didelio našumo drėgmės jutiklius

Drėgmės jutikliai yra labai svarbūs ŠVOK sistemose, kad būtų galima stebėti ir kontroliuoti drėgmės lygį patalpose ir lauke. Šie jutikliai realiuoju laiku matuoja drėgmę, todėl ŠVOK sistemos gali atitinkamai reguliuoti vėdinimo, sausinimo ir drėkinimo procesus. Tinkama drėgmės kontrolė pagerina patalpų oro kokybę, apsaugo nuo pelėsio augimo ir pagerina bendrąjį sistemos efektyvumą.

 

Pagrindiniai „Belimo“ ŠVOK drėgmės jutiklių privalumai

Didelio tikslumo drėgmės jutiklių integravimas į ŠVOK sistemas pasižymi įvairiais privalumais:

  • Pagerinta patalpų oro kokybė

    Padeda kontroliuoti drėgmės lygį, kad būtų išvengta pelėsių, bakterijų ir oro teršalų.

  • Energijos vartojimo efektyvumas

    Optimizuojami sausinimo ir drėkinimo procesai. Taip sumažinamas nereikalingas energijos vartojimas.

  • Didesnis komfortas

    Palaiko idealų drėgmės lygį, kad būtų išvengta sausumo ar labai didelės drėgmės.

  • Sistemos apsauga

    Apsaugo ŠVOK komponentus ir pastato konstrukcijas nuo kondensato daromos žalos. Taip padidinamas jų ilgaamžiškumas.

  • Sklandi integracija

    BACnet ir Modbus ryšio protokolai suteikia puikią prieigą prie taikomųjų programų duomenų ir palengvina paleidimą bei konfigūravimą. 

ŠVOK drėgmės jutiklių taikymas

ŠVOK drėgmės jutikliai plačiai naudojami įvairiose pramonės šakose ir aplinkose, įskaitant:

  • Komerciniai pastatai

    Užtikrinama optimalus santykinio drėgnio kontrolė biuruose, viešbučiuose ir mažmeninės prekybos patalpose. 

  • Pramonės objektai

    Drėgmės lygio palaikymas gamybos zonose, kuriose apdorojamos drėgmei jautrios medžiagos. 

  • Sveikatos priežiūra ir laboratorijos

    Tiksli drėgmės kontrolė ligoninėse ir mokslinių tyrimų aplinkoje, siekiant užtikrinti pacientų sveikatą ir saugumą.

  • Duomenų centrai ir IT įrenginiai

    Išvengiama per didelės drėgmės, kuri gali sukelti įrangos gedimus ir elektros sutrikimus.

Tinkamo drėgmės jutiklio parinkimas ŠVOK sistemoms

Rinkdamiesi drėgmės jutiklį ŠVOK sistemai, atsižvelkite į šiuos veiksnius:

  • Jutiklio tipas

    Tinkamo jutiklio parinkimas ortakiams, vamzdžiams, patalpoms ar lauko aplinkai.

  • Išvesties signalo suderinamumas

    Analoginiai (0...10 V, 4...20 mA) arba skaitmeninės (Modbus, BACnet) išvestys, kad būtų lengva integruoti.

  • Aplinkos patvarumas

    Patvarus korpusas, turintis aukštą IP klasę, kad būtų atsparus drėgmei, dulkėms ir ekstremalioms temperatūroms.

  • Atsako laikas ir stabilumas

    Greita ir stabili reakcija į drėgmės svyravimus užtikrina optimalų ŠVOK valdymą. 

Daugiau klausimų apie drėgmės jutiklius?

Susisiekite su partneriu

Daugiau temų apie jutiklius

  • Sužinokite daugiau apie temperatūros jutiklius

  • Sužinokite daugiau apie slėgio jutiklius

  • Sužinokite daugiau apie srauto jutiklius