2. Sistemos
  3. Gaisro ir dūmų sprendimai

Skirtuminio slėgio sistema (PDS)

Efektyvi dūmų valdymo sistema, didesnis saugumas.

Didėjanti urbanizacija lemia tankų užstatymą, kai mažame plote statomi didesnio aukščio ir gylio pastatai. Tokio tipo pastatams, kurie paprastai būna daugiaaukščiai, reikalingi nauji techniniai sprendimai, kurie leistų saugiai evakuotis gaisro atveju ir padėtų vykdyti gaisro gesinimo darbus. Skirtuminio slėgio sistemos užtikrina neuždūmintus avarinius ir gelbėjimo maršrutus, ypač laiptinėse ar vykstant gaisro gesinimui naudojamuose liftuose, ir tampa vis svarbesnės. Jos leidžia įrengti vadinamąją apsaugotą laiptinę, dėl kurios gali būti panaikintas antros laiptinės reikalavimas, nesumažinant saugumo (būtina laikytis atitinkamų vietos standartų ir gairių reikalavimų). Būtų idealu, jei atsilaisvinusią erdvę būtų galima panaudoti kitais tikslais ir tokiu būdu sumažėtų statybos išlaidos.

  • Application brochure – Pressure differential systems (pdf - 5,81 MB)
  • Reference – High-rise building Tscharnergut Bern, Switzerland (pdf - 1,87 MB)

Saugumas be kompromisų

Efektyvi dūmų valdymo sistema

Patikima gaisro atveju

Didesnis pastato saugumas

Platus diferencinio slėgio sistemos sprendimų gaminių asortimentas

Gaminių asortimentas

Oro tiekimas

Sklendžių pavaros

  • Žiūrėti gaminius

Slėgio valdymas

Sklendžių pavaros ir jutikliai

  • Žiūrėti gaminius

Oro išleidimas

Dūmų valdymo sistemų pavaros

  • Žiūrėti gaminius

Diferencinio slėgio sistemos funkcijos aprašymas

Diferencinio slėgio sistemoje yra sumontuoti stacionarūs prietaisai, kurie dėl valdomo viršslėgio neleidžia dūmams prasiskverbti į zonas, kurias reikia apsaugoti – paprastai tai būna vertikalūs avariniai ir gelbėjimo maršrutai (apsaugotos laiptinės) daugiaaukščiuose pastatuose. Dūmų ištraukimas avariniuose ir gelbėjimo maršrutuose yra svarbus reikalavimas, kad ugniagesiai galėtų evakuoti žmones ir vykdyti gaisro gesinimo priemones ilgesnį laiką. Svarbus vaidmuo tenka šiems kriterijams:

  • Slėgio gradacija (slėgis +) tarp apsaugotos ir neapsaugotos zonų, uždarius duris
  • Maksimali durų atidarymo jėga ≤100 N
  • Oro srauto greitis ≥1 m/s; kai durys atidarytos, ≥2 m/s iš zonos, kurią reikia apsaugoti, per oro išleidimo kelią į lauką

Diferencinio slėgio sistemos sritys


Lauko oras

Lauko oras imamas tiesiai iš lauko ir turi būti apsaugotas nuo dūmų, degių dujų ir garų patekimo. Lauko oro tiekimas turi būti stebimas kanalų dūmų detektoriais.

 

Oro paskirstymas

Siekiant sumažinti srauto ar slėgio praradimą laiptinėje, aukštesniuose pastatuose lauko oras pučiamas per šachtą keliuose aukštuose (pvz., kas trečiame aukšte).

 

Slėgio valdymas

Slėgio ribojimo sklendė yra prietaisas, skirtas suslėgto oro pertekliui išleisti iš viršslėgio srities (laiptinės). Šis prietaisas paprastai būna laiptinės viršuje. Veikiant slėgio valdymo režimui (t. y. kai laiptinės durys uždarytos) oro perteklius turi būti išleidžiamas į atmosferą per slėgio ribojimo sklendę. Galima naudoti mechanines arba motorizuotas slėgio valdymo sistemas.


Oro išleidimas

Vietos (pvz., šachtos ir fasado angos), pro kurias karšti dūmai gali išeiti iš gyvenamųjų patalpų ar kitų pastato zonų, kurių neveikia slėgis. Išleidžiant orą turi būti naudojami patvirtinti gaminiai (pvz., sertifikuotos dūmų valdymo sklendės). Dūmai gali būti išleidžiami per šachtą laukiamajame arba per fasado angą, pvz., gyvenamosiose patalpose.

Belimo praktinio išbandymo centras – saugumo laboratorija

Belimo bandomoji diferencinio slėgio sistema, skirta naudoti bandymo ir demonstravimo tikslais

Diferencinio slėgio sistemos tampa vis svarbesnės užtikrinant šiuolaikinių pastatų saugumą. Belimo investuoja į vidinę diferencinio slėgio sistemos bandymo aplinką, kuri yra priešgaisrinės sistemos dalis. Ji leidžia realiai išbandyti ir pademonstruoti naujus sprendimus. Gali būti pademonstruota tiek sistema su slėgio ribojimo sklende (barometrine sklende), tiek variantas su motorizuotai valdoma slėgio ribojimo sklende. Daugiausia dėmesio skiriame konkrečių sklendžių motorizacijai pagal užsakymą, taip pat atitinkamiems fiziniams parametrams naudojant mūsų jutiklius. Faktinių verčių signalai perduodami išmaniesiems valdikliams, kurie reguliuoja ir valdo sklendžių pavaras ir sklendes. Mokymai ir praktinė patirtis – tai dar vienas esminis aspektas, skirtas įvairioms tikslinėms grupėms, pavyzdžiui, valdžios institucijoms, specialistams planuotojams, sistemas integruojantiems specialistams, investuotojams arba priežiūros įmonėms. Belimo gamybos ir pardavimo skyrių darbuotojai taip pat naudoja bandymo aplinką kaip bandymo įrangą arba ją pasitelkia mokymams bei tęstiniam mokymui.

  • Klientų privalumai
Klientų privalumai

Inžinieriai konsultantai

Diferencinio slėgio sistemų planavimas yra pagrindinė jūsų kompetencija. Nuolat ieškote naujų, inovatyvių ir moderniausių sprendimų. Dirbate taikydami moderniausius metodus ir planuodami naudojate tiekėjų / gamintojų duomenis.

  • Moderniausi sprendimai 
  • Inovatyvios ir į ateitį orientuotos technologijos
  • Išsami ir lengvai prieinama dokumentacija
  • Individualios konsultacijos dėl gaminių ir naudojimo
  • Mažesnės planavimo išlaidos 

Montuotojai / įrenginių inžinieriai

Diferencinio slėgio sistemų įrengimas yra jūsų amatas. Darbams atlikti reikia tinkamų produktų tinkamu laiku statybvietėje. Lengvas montavimas ir specialistų pagalba leidžia laikytis griežto grafiko.

  • Greitas pristatymas 
  • Bendri sprendimai iš vieno šaltinio
  • Greitas ir paprastas montavimas
  • Visapusiškas palaikymas per visą gaminio naudojimo laikotarpį
  • Išsami ir lengvai prieinama dokumentacija
  • 5 metų garantija

Pastatų savininkai

Pastatų saugumo sistemų, pvz., diferencinio slėgio sistemų, eksploatavimo užtikrinimas ir priežiūra jums yra nuolatinis iššūkis. Šiuo atveju daugiausia dėmesio skiriama kuo didesniam pastato saugumui, tai pat mažoms eksploatavimo išlaidoms ir sąnaudoms.

  • Aukščiausio lygio žmonių ir materialiojo turto saugumas gaisro atveju 
  • Minimalios valdymo ir priežiūros išlaidos 
  • Moderniausi sprendimai 
  • Galima atlikti paprastas reguliarias veikimo patikras
  • Didelis patikimumas ir investicijų apsauga
  • Inovatyvi ir į ateitį orientuota technologija

Patalpų valdytojai / pastatų priežiūra

Pastatų ir su saugumu susijusios techninės įrangos valdymas ir eksploatavimas yra vienas iš jūsų kasdienių darbų. Ieškote sprendimų, kurie užtikrintų saugumą gaisro atveju ir optimizuotų įrenginių eksploatavimą nesumažinant saugumo. Vertinate paprastas ir skaidrias sistemas, o prireikus - greitą atsarginių dalių pristatymą ir nuolatinę pagalbą.

  • Minimalios valdymo ir priežiūros išlaidos 
  • Aukštas tvirtumo ir ilgaamžiškumo lygis
  • Paprasta reguliari veikimo patikra
  • Moderniausi sprendimai 
  • Aukščiausio lygio žmonių ir materialiojo turto saugumas gaisro atveju
  • Nuotolinis valdymas diagnostikos tikslais