Izbaudiet uzstādīšanas vieglumu

  1. Sākums
  2. CESIM

Uzstādīšana

Izbaudiet uzstādīšanas vieglumu

Viegla uzstādīšana un ātra nodošana ekspluatācijā taupa laiku. Unikālie sensoru aizsargietvari, kas uzstādāmi bez instrumentiem, vai ierīces, kas nodrošina nodošanu ekspluatācijā ar viedtālruni un bez dokumentu kārtošanas, ir divi piemēri, kas demonstrē, kā ievērojami var samazināt uzstādīšanas laiku. Belimo piedāvā visplašāko izstrādājumu klāstu, tostarp modernizācijas iespējas un ātru piegādi vajadzīgajā vietā.

Viss vajadzīgais piegādāts tieši laikā

Belimo piedāvā visplašāko izstrādājumu klāstu, tostarp modernizācijas iespējas un ātru piegādi vajadzīgajā vietā.
Esošās HVAC iekārtas jaunināšana vai modernizācija rada papildu problēmas, jo īpaši, ja ēka ir daļēji vai pilnībā apdzīvota. Šādās situācijās ātra un vienkārša uzstādīšana ir īpaši svarīga, un komponentu izvēlei var būt izšķiroša nozīme. Bieži nepieciešamība integrēt jaunas ierīces esošā sistēmā var radīt savietojamības problēmas, tādējādi izraisot būtisku kavēšanu. Viens veids, kā to novērst, ir izvēlēties izstrādājumus ar modernizācijas rīkiem, kas ir īpaši izstrādāti, lai nodrošinātu tiešu starpvirsmu starp jaunajiem un vecajiem komponentiem. 

  • RetroFIT+

Nodošana ekspluatācijā jūsu rokās

Viegla aktuatoru nodošana ekspluatācijā un kļūdu meklēšana, izmantojot viedtālruni. NFC tehnoloģija atvieglo konfigurēšanu, izmantojot viedtālruni, arī tad, ja aktuators nav pievienots strāvas tīklam.
Viedtālruņu jauda paver jaunas iespējas, nodrošinot ātru parametrizāciju un nodošanu ekspluatācijā, kā arī veicot traucējummeklēšanu pēc uzstādīšanas un uzraudzību. Daudzas Belimo ierīces ir aprīkotas ar tuvā lauka komunikācijas (NFC) iespējām, kas ļauj ar piemērota lasītāja (piemēram, viedtālruņa) palīdzību integrēt un konfigurēt šos komponentus, neizmantojot papildu rīkus. Turklāt šajā sistēmā komponentu NFC saskarnes darbināšanai tiek izmantota elektromagnētiskā indukcija, tāpēc tai var piekļūt gan ieslēgtā, gan izslēgtā stāvoklī. Kopā ar Belimo Assistant lietojumprogrammu NFC nodrošina ērti lietojamus rīkus sarežģītai konfigurēšanai, diagnostikai un nodošanai ekspluatācijā. Automātiskie atjauninājumi nepārtraukti nodrošina atbalstu jaunākajām ierīcēm, tostarp jaunas funkcijas, un garantē tiešu saziņu starp ierīcēm.

  • Belimo Assistant 2

Mācieties no Džo: nodošana ekspluatācijā, izmantojot mākoņpakalpojumu

Vislaikietilpīgākā uzstādīšanas fāze ir nodošana ekspluatācijā un mēģinājumi nodrošināt, lai dažādu ražotāju ierīces darbotos kopā. Nodošana ekspluatācijā, izmantojot mākoņpakalpojumu, paver jaunas iespējas, nodrošinot ātru parametrizāciju un nodošanu ekspluatācijā, kā arī veicot traucējumu meklēšanu pēc uzstādīšanas un uzraudzību.

  • Cloud Commissioning (pdf - 1,55 MB)

Uzstādīšana acumirklī

Belimo piedāvā pilnu klāstu ar sensoriem, kas izstrādāti ar uzspraužamu vāku, tādējādi nodrošinot vieglu uzstādīšanu un vienlaikus arī IP65/NEMA 4X aizsardzību.

  • Sensori
  • Sensoru uzstādīšana

Mācieties no Deivida: cik vienkārši ir uzstādīt Belimo sensorus

Uzstādīšanas laikam ir nozīme, jo sevišķi ņemot vērā sensora uzstādīšanas vidējās izmaksas, kurās ietilpst izstrādājumu un piederumu sagādes laiks, materiālu izmaksas, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā. 
Belimo sensoru unikālā konstrukcija atvieglo uzstādīšanu un vienkāršo integrēšanu, tādējādi ļaujot samazināt izmaksas un optimizējot sistēmas veiktspēju. 
Izmantojot Belimo sensorus, mūsu klienti ir spējuši ievērojami ietaupīt darbaspēka un uzstādīšanas izmaksas, kas dažos gadījumos samazinājušās pat par 50%.

  • Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap (pdf - 1,04 MB)

Mācieties no Deiva: sensoru integrēšanas metodes

Stāsti

Modernizācija

Viedākais tauriņvārsta aktuators nodrošina drošu atdzesēta ūdens un ūdens ekonomaizeru integrāciju.

  • Lasīt vairāk

Tauriņvārsts

Pārbūvētā HVAC sistēma, kas tika nodota ekspluatācijā SwissCo Services ražotnē 2017. gada maijā, ļāva ietaupīt 128 000 kWh enerģijas, kas tika mērīta no 2017. gada maija līdz augustam.

  • Lasīt vairāk