2. Aktuatori

Telpu risinājumi/VAV

Izmaksu optimizācija kontrolētam telpas klimatam

Belimo telpu un sistēmu risinājumi aptver pilnīgu programmu izmaksu ziņā optimizētai zonu un individuālo tēlu vadībai: gan komforta zonās, gan ražošanas, tirdzniecības un jutīgās darba zonās. Galu galā labsajūta un ražīgums ir lielā mērā atkarīgs no telpas klimata.

  • Brochure – Volumetric flow and pressure control from Belimo (pdf - 2,79 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 12,54 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)

Lielāks komforts, uzlabota darba vide, maksimāla energoefektivitāte

Komforts

Pārbaudīta uzticamība

Elastība

Optimāli aktuatori un vadības risinājumi gaisa plūsmas regulēšanai

Izstrādājumu klāsts

VAV-Compact

  • Skatīt izstrādājumus

VAV-Universal

  • Skatīt izstrādājumus
  • Flyer – VAV-Universal – Air conditions under control (pdf - 1,18 MB)

VAV-Retrofit

  • Skatīt izstrādājumus

CMV dzīvokļa ventilācija

  • Skatīt izstrādājumus

Telpas temperatūras kontrolieris

  • Skatīt izstrādājumus

VAV-Compact – efektīva telpu kontrole tikai ar vienu ierīci

Aktuators, kontrolieris un sensors – VAV-Compact ir ekonomisks vienas ierīces risinājums mainīgām un nemainīgām tilpuma plūsmas sistēmām biroju ēkās, viesnīcās, slimnīcās un citās vietās. Speciālie 5, 10 un 20 Nm rotācijas aktuatori, kā arī 150 N lineārie aktuatori, kas uzstādīti uz dažādu izmēru un tipu tilpuma plūsmas blokiem (VAV/CAV). VAV-Compact kontrolierus var vadīt tradicionāli ar analogiem signāliem, izmantojot BACnet, Modbus, KNX vai Belimo MP kopne.

Izmantojot kopnes savienojumu, katrai VAV-Compact var pievienot papildu sensoru. Sensora signāls tiek digitalizēts un pieejams kā datu punkts.

Modernizēto mainīga gaisa daudzuma izstrādājumu klāsts ir pieejams, lai uzstādīšanas vietā nomainītu tilpuma plūsmas kontrolierus (ideāla aizstāšana vai funkciju paplašināšana komunikatīvajiem variantiem).

VAV-Universal – maksimāla elastība augstākām prasībām

Jaunā VAV-Universal kontrolieru izstrādājumu klāsta moduļveida konstrukcija ar integrētu spiediena starpības sensoru ļauj vienkārši izveidot ideālo kontrolieru un vārstu motorizācijas kombināciju. Šis izstrādājumu klāsts ļauj radīt individuālus risinājumus visiem īpašajiem pielietojumiem ventilācijas jomā.

Pielietojumi
Mainīga/konstanta gaisa daudzuma sistēmas tilpuma plūsma
Tilpuma plūsmas summēšana
Spiediens caurulē un telpā

Spiediena starpības sensors
D3 – plūsmas (dinamiskās) ātrums, kas piemērots komforta zonai
M1 – diagramma (statistiskā), kas ir piemērota piesārņotam gaisam
M1R – diagramma (statiskā) telpas spiediena regulēšanai

  • Flyer – VAV-Universal – Air conditions under control (pdf - 1,18 MB)

CMV dzīvokļa ventilācija

Pilna VAV vadības ierīce ar gaisa ātruma sensoru, aktuatoru un vārsta lāpstiņu ir optimāli pielāgota no spiediena neatkarīgām mainīg gaisa daudzuma sistēmām kontrolētā dzīvokļa ventilācijā. Integrētā termoanemometriskā mērīšanas sistēma ir paredzēta, lai reģistrētu pat vismazāko gaisa plūsmas ātrumu. Tā nodrošina enerģijas patēriņa ziņā optimizētu individuālo sistēmu darbību, neliekot zaudēt komfortu.

Atbilstoši pieprasījumam regulēti ventilatori

Efektīva ventilatoru vadība ir būtiski svarīga mūsdienīgai un energoefektīvai ventilācijas sistēmai. Lai to iegūtu, nepieciešamais telpas tilpums tiek izmērīts ar klātbūtnes, temperatūras un gaisa kvalitātes sensoriem, kā arī apstrādāts kā decentralizēto gaisa plūsmas kontrolieru iestatītais punkts. Šie mērījumi ģenerē gaisa apstrādes iekārtas ventilatoru pieprasījuma signālus. Jaudas regulēšanai arvien biežāk tiek izmantoti tieši vadītie EC ventilatori. 

Viedas vadīklas ar ventilatora optimizētāja funkciju reģistrē gaisa plūsmas kontroliera vārsta lāpstiņas pozīciju, izmantojot kopņu sistēmu (BACnet, Modbus, KNX, MP kopne), un izmanto vērtējumu kā pieprasījuma signālu energoefektīvai ventilatora vadībai.

Prasība: komunikatīvi Belimo VAV risinājumi!

  • Par līdz pat 50 % enerģijas patēriņš, pateicoties daļējas slodzes risinājumiem.
  • Samazināts plūsmas troksnis
  • Samazināts spiediena zudums caurulē

8 iemesli, kāpēc izmantot Belimo vārstu aktuatorus

1. Pareizais aktuators ikvienam apkures, ventilācijas un gaisa kondicionētāja risinājumam

2. Energoefektīva motorizācija

3. Bezkompromisa drošība

4. Pareizais izstrādājums īstajā laikā

5. Vienkārša un universāla uzstādīšana

6. Gatavs nākotnei

7. Ātra un vienkārša modernizācija

8. Belimo nodrošināta Šveices kvalitāte kopš 1975. gada

  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 12,54 MB)

Klientu vajadzībām pielāgoti izstrādājumi

Mūsdienās paliek arvien grūtāk atrisināt plānošanas procesā un būvlaukumos radušās problēmas ar standarta izstrādājumiem, tādēļ lielāku nozīmi iegūs klientu vajadzībām pielāgoti izstrādājumi. Mēs izgatavosim tādu aktuatoru, kāds jums ir nepieciešams: ar jūsu norādīto kabeļu garumu, savienojuma spraudni un parametrizāciju. 

  • Pieejami ir dažādi kabeļu tipi un garumi ar vai bez savienojuma spraudņa. 
  • Izstrādājuma marķējums ar klienta informāciju (piemēram, norādīta vieta, kur ēkā aktuatoru ir paredzēts uzstādīt). 
  • Dažādas montāžas iespējas (pielāgotas montāžas apstākļiem jūsu telpās). 
  • Plašs elektrisko un mehānisko piederumu klāsts. 
  • Mēs parūpēsimies par parametrizāciju jūsu vietā (piemēram, regulējamo darbības laiku, pārslēgšanas diferenciāli un kopnes parametriem).
  • Mēs veicam funkcijas pārbaudi, jo Belimo nozīmē pārbaudītu kvalitāti.

Mēs piedāvājam “pilnīgu bezrūpju paketi” jums nepieciešamajam pielietojumam.

  • Lasīt vairāk
  • Klientu priekšrocības
  • Programmatūra/spraudņi
Klientu priekšrocības

Konsultējoši inženieri

HVAC sistēmu plānošana ir jūsu galvenā kompetences joma. Jūs nepārtraukti meklējat jaunus un inovatīvus veidus, kā ietaupīt enerģiju un uzlabot telpas klimatu. Jūs strādājat ar visjaunākajām metodēm un izmantojat piegādātāju/ražotāju datus plānošanas procesā. Jūs kā Belimo klients varat gūt labumu no vairākām priekšrocībām.

  • Ļoti jutīga un izturīga sensoru sistēma precīziem diferenciālā spiediena mērījumiem, lai regulētu pat vismazāko gaisa tilpuma plūsmas ātrumu.
  • Ļoti elastīgas ēkā integrējamo izstrādājumu izvēles iespējas, pateicoties dažādām saskarnēm. Analogie signāli ar papildu kopņu komunikācijas sistēmu nodrošina elastīgas lietošanas iespējas, kā arī vadības elementu un tendenču pārskatāmību.
  • Pēc pieprasījuma vadītu ventilāciju atbalstoša sistēma (ventilatora optimizētājs) mūsdienīgai un pēc pieprasījuma vadītai ventilācijas koncepcijai saskaņā ar standartu DIN EN 15232. Zonu prasību reģistrēšana, izmantojot atbilstošos mainīgā gaisa daudzuma vārstus, nodrošina ventilatoriem nepieciešamo kontrolējamo mainīgo.  
  • Belimo mainīgā gaisa daudzuma izstrādājumi ir izveidoti, kalibrēti un pielāgoti izmantošanai visos plaši zināmajos oriģinālā aprīkojuma ražotāju VAV blokos kā funkcionāls sistēmas risinājums.

Sistēmu integrētāji

Jūsu uzdevums ir projektēt ēku pārvaldības sistemas un optimāli integrēt tajās perifērās ierīces. Jūsu mērķis ir vienkāršot procesus un nodrošināt pārredzamību nepārtrauktai celtniecības tehnoloģiju optimizācijai. Jūs kā Belimo klients varat gūt labumu no vairākām priekšrocībām.

  • Gatavs lietošanai uzreiz pēc VAV bloka uzstrādīšanas un elektrisko savienojumu ierīkošanas.
  • Ļoti elastīgas integrēšanas iespējas ēkās, pateicoties dažādām saskarnēm. Analogie signāli ar papildu kopņu komunikācijas un vairākkopņu savietojamību nodrošina elastīgas lietošanas iespējas, kā arī vadības elementu un tendenču pārskatāmību.
  • Atbalsta standarta kopņu saskarnes, piemēram, BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP kopnes.
  • Rīkos balstīts atbalsts nodošanai ekspluatācija un diagnostikas veikšanai (saglabāt/drukāt iestatījumu datus, vizuāls tendenču attēlojums).
  • Klasiska vadu parametrizācija, kā arī asistenta lietotne viedtālruņiem, kas nodrošina bezvadu piekļuvi pat tad, ja enerģija ir izslēgta.

Uzstādītāji/iekārtu inženieri

Jūs profesionāli nodarbojaties ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas tehnoloģiju uzstādīšanu. Darba pienākumu veikšanai jums īstajā laikā ir nepieciešami pareizie izstrādājumi. Vienkārša montāža un speciālistu atbalsts ļauj jums iekļauties īsajos termiņos. Jūs kā Belimo klients varat gūt labumu no vairākām priekšrocībām.

  • Augstas kvalitātes un izturīgi komponenti – pārbaudīti jau miljoniem reižu
  • Vienkārša vadu instalācija ar mazu kļūdu iespējamību, pateicoties konsekventajam krāsu un numerācijas konceptam.
  • Sākotnējā diagnostika bez instrumentiem, pateicoties LED: piemēram, padeves pieejamības pārbaude.
  • Vienkārša funkcijas pārbaude, piemēra, vārsta atvēršana vai vai aizvēršana ar asistenta lietojumprogrammu viedtālruņiem, izmantojot bezvadu piekļuvi.

Ēku īpašnieki

Komforta un enerģijas patēriņa uzlabošana, kā arī vienkārši ēku paplašināšanas un uzlabošanas darbi vienmēr rada jums sarežģījumus. Jūsu galvenais mērķis ir optimizēt HVAC sistēmu, ieguldot zemākās iespējamās pūles un finanšu līdzekļus. Jūs kā Belimo klients varat gūt labumu no vairākām priekšrocībām.

  • Pavisam precīzi augstas kvalitātes un izturīgi komponenti vienā izstrādājumā.
  • Pierādījuši sevi jau miljoniem reižu
  • Energoefektīva ventilācijas sistēma, kas darbojas atbilstoši faktiskajām telpas ventilācijas vajadzībām: gan mainīgā gaisa daudzuma vārsts, gan ventilators.
  • Lielāks komforts atbilstoši sistēmas konfigurācijai (gaisa kvalitāte, temperatūra) un samazināts plūsmas troksnis.
  • Augstākā pārskatāmības pakāpe, pateicoties dažādajām rīku funkicjām, piemēram, tiešsaistes tendencēm un citām.

Ēku apsaimniekotāji/uzturētāji

Jūsu ikdienas pienākumos ietilpst ēku un to tehniskā aprīkojuma pārvaldība, kontrole un ekspluatācija. Jūs meklējat risinājumus, lai nodrošinātu komfortu telpās un optimizētu sistēmas darbību. Jūs augstu vērtējat vienkāršas un pārskatāmas sistēmas un, kad nepieciešams, ātru rezerves daļu piegādi un atbalsta pieejamību visos laikos. Jūs kā Belimo klients varat gūt labumu no vairākām priekšrocībām.

  • Izturīga un bezapkopes aktuatoru tehnoloģija
  • Vienkārša uzstādīšana
  • Visaptveroši izstrādājumu klāstā iekļauti modernizācijas komplekti pašreizējā vadības aprīkojuma uzlabošanai
  • Bezkontakta diagnostika un testēšanas funkcijas, izmantojot viedtālruni
  • Vienkārša sistēmas risinājumu pielāgošana konversijām
  • Īsi piegādes laiki
  • Visaptverošs atbalsts visā izstrādājuma kalpošanas laikā
  • 5 gadu garantija

Oriģinālā aprīkojuma ražotājs

Jūs savos izstrādājumos izmantojat konkrētu piegādātāju nodrošinātos komponentus. Jūs vienmēr meklējat ekonomiski visizdevīgākos risinājumus. Augstas kvalitātes un unikālas funkcijas, kas ir pielāgotas jūsu risinājumam, pievieno vērtību un ļauj jums atšķirties no konkurentiem. Jūs meklējat izcilu tehnisko klientu atbalstu un vienkāršus savstarpējos darījumus. Jūs kā Belimo klients varat gūt labumu no vairākām priekšrocībām.

  • Visapstverošs izstrādājumu klāsts izmaksu ziņā optimizētai zonu un individuālo telpu vadībaid: gan komforta zonā, gan ražošanas, tirdzniecības un jutīgās darba zonās
  • Klientu vajadzībām pielāgoti risinājumi, kas sniedz lielāku pievienoto vērtību
  • Augstas kvalitātes un saskaņoti komponenti maksimālai precizitātei un ilgam kalpošanas laikam
  • Optimizēts rīku atbalsts parametrizācijai un kalibrācijai ražotnē
Programmatūra/spraudņi

Belimo Assistant 2

Atbrīvojiet visu savu Belimo ierīču potenciālu
Belimo Assistant 2 nodrošina vadu un bezvadu iestatīšanu, darbību uz vietas un Belimo vārstu aktuatoru, kontroles vārstu, sensoru un mērierīču problēmu novēršanu ar viedtālruņiem, planšetdatoriem un personālajiem datoriem.

Pamatfunkcijas:
- Pārbaudiet un mainiet ierīces iestatīšanas parametrus
- Parāda identifikācijas datus: ierīces tips, pozīcija, apzīmējums, sērijas numurs, kopnes adrese
- Adresācija (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Iestatīšana”: vadīta parametru iestatīšana jūsu ierīcei.
- „Kopēt/ielīmēt konfigurāciju”: atkārtojiet iestatījumus tiem pašiem ierīču tipiem
- „Tiešsaistes tendence”: veiciet vietējo ignorēšanu un tiešsaistes tendenču meklēšanu, izmantojot vienkāršās kopīgošanas funkciju
- „Veiktspēja”: pārraugiet ierīces darbības galvenos veiktspējas rādītājus. Piemēram, barošanas avotu, kopnes stāvokli, sensora stāvokli utt.
- „Ziņojumi”: izgūstet ierīces digitālos pārskatus, izmantojot vienkāršās kopīgošanas funkciju. Piemēram, kalibrēšanas sertifikātu, aktu par nodošanu ekspluatācijā
- „Eksportēt konfigurāciju”: izveidojiet žurnālfailu, izmantojot vienkāršās kopīgošanas funkciju
- Valodas pielāgošana lietotnē (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neatkarīga no platformām Android, Apple iOS un Windows.

Piederumi:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Bieži uzdotie jautājumi
  • Apmācību video
  • Uzzināt vairāk par Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

Izmantojot Belimo RetroFIT+ App, varat nomainīt dažādu piegādātāju novecojušos vai bojātos aktuatorus un sensorus pret Belimo ierīcēm HVAC (apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) nozarē.

Neatkarīgi no tā, vai tas ir ventilācijas vai ūdensapgādes pielietojums, varat viegli atrast pareizo rezerves aktuatoru (sedlu vārsta aktuators, rotācijas aktuators, aktuators, ventilācijas aktuators) no Belimo, lai modernizētu savu iekārtu ar vislabāko kvalitāti un augstāko veiktspēju.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videoklipi: Kā lietot Belimo RetroFIT+ App

    Kā atrast rezerves daļas, izmantojot Belimo RetroFIT+ App.
     

    Meklēšanas funkcijas izmantošana

    Iesniegt pieprasījumu atbalstam

    Meklēt izstrādājuma nosaukumu

    Meklēt parametrus

    Meklēt izmērus

ZTH EU apkopes instruments

ZTH EU apkopes instruments vienkāršo HVAC funkciju ierīces diagnosticēšanu, darbības pārbaudi un iestatīšanu. Savienots tieši ar parametrizējamu vai komunikatīvu Belimo aktuatoru, faktiskās vērtības var nolasīt uz vietas un nekavējoties atiestatīt.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Ja ZTH EU tiek izmantots kā PC-Tool (MFT-P) saskarne, attiecīgais USB draiveris tiek instalēts, kad tiek instalēta PC-Tool programmatūra. Draiveri var arī lejupielādēt šeit un uzstādīt atsevišķi.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM spraudnis, kas paredzēts Autodesk Revit

3D datu modeļi ar tehnisko informāciju no Autodesk Revit, izmantojot BIM spraudni

Šis spraudnis ļauj atlasīt Belimo aktuatorus, vārstus un sensorus no vienas datu bāzes un pēc tam tos pievienot ēku informācijas modelēšanas projektam ar to tehniskajiem datiem, velkot un nometot. Tādējādi visi BIM lietotāji var piekļūt visiem datiem strukturētā un klasificētā veidā Revit MEP formātā.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM spraudni iespējams veiksmīgi uzinstalēt tikai tad, ja datorā ir pieejama Autodesk Revit programmatūra.

  • Apmeklēt Autodesk vietni