2. Sensori/Skaitītāji
  3. Kanālu sensori (gaiss)

01CT-1DLF



Learn more
Back to product category
01CT-1DLF

01CT-1DLF

Cable temperature sensor with mounting flange passive, Ni1000TK5000, Probe length 100 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire
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
Belimo Sensor Range

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Cable
Measured values
Temperature
Output signal
Ni1000TK5000
Output signal passive temperature
Ni1000TK5000
Probe length
100 mm

Laipni lūdzam Belimo Latvia

Šķiet, ka jūs neatrodaties Latvijā. Šajā vietnē piedāvātie produkti un pakalpojumi var nebūt pieejami jūsu valstī. Tāpat nav iespējama pieteikšanās/reģistrēšanās. Tālāk atrodiet savu vietējo Belimo vietni.
Contact Us Privacy Policy Mainīt privātuma iestatījumus Drošības piezīmes General terms and conditions Imprint
+371 6762 3105
Abonēt jaunumus
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveice)