• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
  2. RetroFIT+
  3. Regelventilantriebe

SRF24A-R



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SRF24A-R

SRF24A-R

Drehantrieb mit Notstellfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Für die Montage ist ein Formschlussadapter notwendig, der mitbestellt werden muss.
Siehe «Mechanisches Zubehör»

Listenpreis
€ 521,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZSFF-08

ZSFF-08

Formschlussadapter Zweiflach, 8xø17x55 mm (BxøxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSFF-09

ZSFF-09

Formschlussadapter Zweiflach, 9xø12x55 mm (BxøxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSFF-10

ZSFF-10

Formschlussadapter Zweiflach, 10xø17x55 mm (BxøxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSFF-11

ZSFF-11

Formschlussadapter Zweiflach, 11xø14x55 mm (BxøxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSFF-14

ZSFF-14

Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x55 mm (BxøxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSFK-12

ZSFK-12

Formschlussadapter Keilnut, ø12x4x55 mm (øxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSFK-14

ZSFK-14

Formschlussadapter Keilnut, ø14x5x55 mm (øxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSFV-08

ZSFV-08

Formschlussadapter Vierkant, 8x8x55 mm (LxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSFV-09

ZSFV-09

Formschlussadapter Vierkant, 9x9x55 mm (LxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSFV-10

ZSFV-10

Formschlussadapter Vierkant, 10x10x55 mm (LxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSFV-11

ZSFV-11

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x55 mm (LxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSFV-12

ZSFV-12

Formschlussadapter Vierkant, 12x12x55 mm (LxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSFV-14

ZSFV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x55 mm (LxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: € 75,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
7.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Drehmoment
20 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehrichtung (Notstellfunktion)
  • Wählbar:
  • Stromlos NC, Ventil geschlossen (A – AB = 0%)
  • Stromlos NO, Ventil offen (A - AB= 100%)
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
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
+31 578 576 836
Newsletter abonnieren
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)