• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
  3. Antriebe ohne Notstellfunktion

SM230ASR-TP



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SM230ASR-TP

SM230ASR-TP

Drehantrieb, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Klemmen

Listenpreis
€ 367,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SMA

Z-SMA

Bodenplattenverlängerung für SM..A zu SM../AM../SMD24R

Listenpreis: € 11,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AH-20

AH-20

Antriebshebel für Standardklemmbock (kehrbar)

Listenpreis: € 18,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AV12-25-I

AV12-25-I

Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø12...21 mm CrNi

Listenpreis: € 75,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AV8-25

AV8-25

Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm

Listenpreis: € 64,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-ENSA

K-ENSA

Klemmbock einseitig für NM..A, SM..A, Klemmbereich ø8...26 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 224,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Klemmbock einseitig für SM..A für CrNi (INOX), Klemmbereich ø12...26 mm, für CrNi-Achse (INOX)
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 364,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-SA

K-SA

Klemmbock, kehrbar für SM..A, NKQ..A, NMQ..A, Klemmbereich ø10...20 mm

Listenpreis: € 30,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: € 23,70
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG8

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

Listenpreis: € 20,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH8

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10...18 mm

Listenpreis: € 19,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS180

Z-ARS180

Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 72,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 74,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PI

Z-PI

Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 66,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-TP

Z-TP

Anschlussklemmenschutz IP54
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 266,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, f¨ür LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 142,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, f¨ür LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 142,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Formschlusseinsatz, 15x15 mm, f¨ür LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 142,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Formschlusseinsatz, 16x16 mm, f¨ür LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 142,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-SMA

ZG-SMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: € 77,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 76,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 102,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
CRP24-B1

CRP24-B1

Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V

Listenpreis: € 136,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

Listenpreis: € 164,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGE24

SGE24

Stellungsgeber für Einbaumontage

Listenpreis: € 164,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGF24

SGF24

Stellungsgeber für Frontmontage

Listenpreis: € 117,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: € 319,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6.5 VA
Anschluss Speisung
Klemmen 4 mm² (Kabel ø4...10 mm, 2-adrig)
Anschluss Steuerung
Klemmen 4 mm² (Kabel ø4...10 mm, 4-adrig)
Drehmoment
20 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0/1
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+31 578 576 836
Newsletter abonnieren
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)