2. Sensoren/Meters
  3. Thermische energiemeters (TEM)

22PEM-1UD



Meer informatie
Terug naar product categorie
22PEM-1UD

22PEM-1UD

Thermische energiemeter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Meegeleverde onderdelen: pakking voor RJ-verbindingsmodule met klem, verzegeling met draad, isolatieschaal

Activering thermische-energiemeter

Brutoprijs
€ 1.281,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archief

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isolatieschaal voor thermische energiemeter, DN 15...25
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 24,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Verzegeling met draad, Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 22,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ met klemring

Brutoprijs: € 28,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A07

A-22PEM-A07

T-stuk, DN 20, M10x1 voor externe dompel-temperatuursensor T1

Brutoprijs: € 25,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-20A

EXT-EF-20A

MID-toebehorenset zonder passtuk, DN 20

Brutoprijs: € 113,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-20B

EXT-EF-20B

MID-toebehorenset met passtuk, DN 20

Brutoprijs: € 189,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-20E

EXT-EF-20E

MID toebehorenset EV, DN 20, G 3/4"

Brutoprijs: € 44,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-20G

EXT-EF-20G

open-dicht-afsluiter DN 20 Rp 3/4"

Brutoprijs: € 49,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZREV20F

ZREV20F

Pijpkoppeling voor elektronische drukonafhankelijke regelkogelkraan / Energy Valve met buitendraad, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Brutoprijs: € 21,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvormer M-bus

Brutoprijs: € 388,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Vervangende sensormodules

R-22PEM-0UD

R-22PEM-0UD

Sensormodule MID thermische energiemeter DN 20

Brutoprijs: € 621,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail

Thermal energy meter activation

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
  • Debiet
  • Temperatuur
Uitgangssignaal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Debiet qp
2.5
Communicatie
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Uitgangsspanning [Bereik]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Displaytype
LCD
Medium
Water
DN-maat
20 mm
DN-maat
3/4 inch

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)