• Koelkleppen
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Koelkleppen
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
  2. Sensoren/Meters
  3. Leidingsensoren (Water)

22PF-1UJ-1



Meer informatie
Terug naar product categorie
22PF-1UJ-1

22PF-1UJ-1

Debietsensor, AC/DC 24 V, DN 65, FS 10.6 l/s, PN 16

Brutoprijs
€ 1.252,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
  • Debiet
  • Temperatuur
Uitgangssignaal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Full Scale
10.6 l/s
Communicatie
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Uitgangsspanning [Bereik]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V of gebruikergedefinieerd
Opmerking uitgangssignaal actief
  • DC 0...10 V (fabrieksinstelling), selecteerbaar via NFC
  • min. weerstand 10 kΩ
Medium
Water, water met glycol tot max. 60% vol.
DN-maat
65 mm
DN-maat
2 1/2 inch

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)