D7150WL/BAC
3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 150, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 3.970,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 3-weg
- Kvs
- 380 m³/h
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- -20...120°C [-4...248°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
- met T-stuk ZD7.. -10…120°C [14...248°F]
- Sluitdruk
- 1200 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- 0...100%: S-vorm/lineair; 0...60%: equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Dicht, lekverlies A
- Pijpaansluiting
- Flens
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 40 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 14 W
- Verbruik dimensionering
- met 24 V 40 VA / met 240 V 110 VA
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- open/dicht
- 3-punts
- Hybride (communicatief/analoog)
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X