22PF-1UJ-1
Debietsensor, AC/DC 24 V, DN 65, FS 10.6 l/s, PN 16
- Brutoprijs
- € 1.252,00
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
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Gemeten waarden
-
- Debiet
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Full Scale
- 10.6 l/s
- Communicatie
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V of gebruikergedefinieerd
- Opmerking uitgangssignaal actief
-
- DC 0...10 V (fabrieksinstelling), selecteerbaar via NFC
- min. weerstand 10 kΩ
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 60% vol.
- DN-maat
- 65 mm
- DN-maat
- 2 1/2 inch