BFA24
Brandklepaandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
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
BAT72
Thermoelektrische activeringsinrichting met testknop, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 65 mm
Brutoprijs: € 105,00
Uw prijs: ...
BAT72/9
Thermoelektrische activeringsinrichting met testknop, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 90 mm
Brutoprijs: € 104,00
Uw prijs: ...
ZST-BS
Kabelset met stekker 0,5 m voor communicatie- en voedingsmodule
Brutoprijs: € 48,20
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 7.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand) FS
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 10 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Met standstop
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- <60 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 20 s
- Asverbinding
- Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
- Beschermingsklasse
- IP54