Små enheter, stor effekt.
Energieffektivitet for alle

Ledende energieffektivitet

Bygninger står for rundt 40 % av de globale CO2-utslippene. Smart styring av varme, kjøle og ventilasjon har stor innvirkning på energieffektiviteten i bygninger. Belimo setter standarden for energieffektive løsninger, så som aktuatorer med lavt strømforbruk, Belimo Energy Valve™ og kuleventilteknologi.
Med optimalisert og inteligent bygningsstyring kan vi beskytte miljøet og våre ressurser på en bærekraftig måte. Redusert energiforbruk i bygninger ved hjelp av økt energieffektivitet, vil gi et betydelig bidrag til å stoppe økningen i globale temperaturer.

Lær av Andy om laveste strømforbruk for aktuatorer

Belimo-spjeldmotorer og -ventiler bruker opp til 80 % mindre energi sammenlignet med lignende produkter, takket være dynamiske registrering av holdekraft i den patenterte, børsteløse DC-motorteknologien. Våre små enheter vil ha stor innflytelse på morgendagens bærekraft. 

 

Ledende energieffektivitet med den avanserte spjeldventilen

De avanserte spjeldventilenhetene er konstruert spesielt for HVAC-applikasjoner, og gir en intelligent, energieffektiv og pålitelig løsning for høy mengde med fokus på enkel installasjon, fleksibel applikasjon og lang levetid.

  • Spjeldventil
  • Belimo avansert spjeldventil - Presentasjon

Energibesparelser du kan se Belimo Energy Valve™

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Belimo Energy Valve™ gir transparent energiovervåking samtidig som det opprettholdes høy delta T (differansetemperatur). Automatiske rapporter viser faktiske og tidligere ytelsesdata, og foreslår muligheter for ytterligere energibesparelse. Det er en Tingenes internett (IoT)-, trykkuavhengig ventil som bruker avansert, skybasert analyse for utnyttelse av oppsamlede systemdata til fullt potensial og gir besparelser og svært effektiv drift.

  • Belimo Energy Valve™

Lær av Jon: Hvordan løse lav delta T-syndromet.

Delta T er temperturdifferansen mellom tilførselsmengden og returmengden. Hvis et varme- eller kjølessystem betjenes med for store mengder vann, kan ikke dette konverteres til høyere varme- eller kjølekapasitet. Temperaturspredningen mellom tilførsels- og returmengde vil imidlertid bli redusert. Det såkalte "lav delta T"-syndromet oppstår. Dette påvirker effektiviteten til hele systemet og resulterer i krav om tilleggsenergi for pumpene og generatoren. Mulige årsaker til lav delta T-syndrom er forurensning av varmeveksler, reguleringsventiler med feil dimensjonering, manglende eller statisk hydraulisk balansering og vekslende differansetrykk.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Lær av Jörg: Hvordan øke energieffektiviteten med Belimo Energy Valve

Belimo Energy Valve™ tilbyr mange integrerte funksjoner for å oppnå energioptimering og gjøre varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (HVAC) mer effektive. Lær mer om redusering av termisk energi ved hjelp av en bedre lekkasjefaktor og en trykkuavhengig mengdekontroll.
 

Belimo ZoneTight soneventiler - effektive på alle måter

Vår unike selvrensende og bobletette kuleventil-teknologi, forhindrer sirkulasjonstap i hydrauliske systemer, noe som i stor grad er med på å redusere energitap.

  • Belimo ZoneTight™ soneventiler